243-5177: Presa
HomeForniture per officinaStrumentiCricchetti e bussoleBussole243-5177: Presa

243-5177: Presa

Cat® 3/8" Hexagonal Ball Driver Socket allows for flexible engagement with fasteners at various angles, making it easier to access bolts

Marchio: Cat

Immagini del prodotto

243-5177: Presa

243-5177: Presa

Cat® 3/8" Hexagonal Ball Driver Socket allows for flexible engagement with fasteners at various angles, making it easier to access bolts

Marchio: Cat

Descrizione per codice 243-5177

The Hexagonal Ball Driver Socket is a tool made for use with a ratchet or wrench. It features a ball detent mechanism that allows for flexible engagement with fasteners at various angles. This is useful in tight spaces or when working on components that are difficult to access directly.

Attributes:
• Manufactured to precise specifications and are built for durability, and reliability
• Ensure a perfect fit with the intended fasteners, preventing damage and ensuring secure connections

Applications:
The Hexagonal Ball Driver Socket provides a secure grip on hexagonal-headed fasteners, ensuring that are properly tightened or loosened.

Avviso:Tumori e danni all'apparato riproduttivo - www.P65Warnings.ca.gov

Caratteristiche tecniche per il codice 243-5177

Unità di misura

    Length (in):

    2,062

    Dimensioni esagono (pollici):

    2,062

    Weight (lb):

    0,09

    Material:

    Steel

    Testa della presa quadrata:

    3/8

Chiave

Chiave

Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito