243-5177: ซ็อกเก็ต

243-5177: ซ็อกเก็ต

Cat® 3/8" Hexagonal Ball Driver Socket allows for flexible engagement with fasteners at various angles, making it easier to access bolts

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์

243-5177: ซ็อกเก็ต

243-5177: ซ็อกเก็ต

Cat® 3/8" Hexagonal Ball Driver Socket allows for flexible engagement with fasteners at various angles, making it easier to access bolts

แบรนด์: Cat

คำอธิบายสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 243-5177

The Hexagonal Ball Driver Socket is a tool made for use with a ratchet or wrench. It features a ball detent mechanism that allows for flexible engagement with fasteners at various angles. This is useful in tight spaces or when working on components that are difficult to access directly.

Attributes:
• Manufactured to precise specifications and are built for durability, and reliability
• Ensure a perfect fit with the intended fasteners, preventing damage and ensuring secure connections

Applications:
The Hexagonal Ball Driver Socket provides a secure grip on hexagonal-headed fasteners, ensuring that are properly tightened or loosened.

คำเตือน:มะเร็งและอันตรายต่อระบบสืบพันธุ์ - www.P65Warnings.ca.gov

ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 243-5177

หน่วยวัด

    Length (in):

    2.062

    ขนาดหกเหลี่ยม (นิ้ว):

    2.062

    Weight (lb):

    0.09

    Material:

    Steel

    ตัวขับสี่เหลี่ยม (นิ้ว):

    3/8

คีย์

คีย์

ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน