HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoPerni del leverismo e cuscinetti a manicottoCuscinetti a manicotto278-7066: Cuscinetto a manicotto diametro esterno 73,135 mm
Home
Bulloneria, tenute e articoli di consumoPerni del leverismo e cuscinetti a manicottoCuscinetti a manicotto
278-7066: Cuscinetto a manicotto diametro esterno 73,135 mm
278-7066: Cuscinetto a manicotto diametro esterno 73,135 mm

Cuscinetto a manicotto Cat®, diametro esterno 73,135 mm, lunghezza 38 mm, per cilindri benna multiuso

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
278-7066: Cuscinetto a manicotto diametro esterno 73,135 mm
278-7066: Cuscinetto a manicotto diametro esterno 73,135 mm
278-7066: Cuscinetto a manicotto diametro esterno 73,135 mm
278-7066: Cuscinetto a manicotto diametro esterno 73,135 mm
278-7066: Cuscinetto a manicotto diametro esterno 73,135 mm

Cuscinetto a manicotto Cat®, diametro esterno 73,135 mm, lunghezza 38 mm, per cilindri benna multiuso

Marchio: Cat

Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
È idoneo?Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
Aggiungi attrezzatura
È idoneo o stai cercando una riparazione? Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
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
Diagramma delle parti per 278-7066
Visualizza gli schemi delle parti dettagliati
Aggiungi la tua attrezzatura
Caratteristiche tecniche per il codice 278-7066

Unità di misura

USAMetrico
Materiale: Acciaio
Tipo: MANICOTTO DIRITTO
Scanalatura interna: NESSUN FORO DI INGRASSAGGIO NEL CUSCINETTO
Diametro interno (mm): 60
Diametro interno (pollici): 2,38
Diametro esterno (mm): 73
Diametro esterno (pollici): 2,88
Lunghezza totale (mm): 38
Lunghezza totale (pollici): 1,5
Diametro interno approssimativo (mm): 60
Lunghezza totale approssimativa (mm): 38
Fori trasversali: No
Scanalatura esterna: No
Diametro esterno approssimativo (mm): 73
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 278-7066

TERNA

415 420F2 427F2 426 F2 428F2 426 416E 428F 416F 432E 420E 432F 442E 424 432F2 430F2 416F2 415F2 420F 430E 430F

DOZER GOMMATO

938 924H 938K 924G 938M 926 930G 924K 926M 930H 930K 930M 930

PALA GOMMATA

914K 914M 918M 914 920

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Chatta con un esperto