HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoPerni del leverismo e cuscinetti a manicottoPerni del leverismo2G-8609: Diametro esterno 44,4 mm Perno di collegamento
HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoPerni del leverismo e cuscinetti a manicottoPerni del leverismo2G-8609: Diametro esterno 44,4 mm Perno di collegamento
2G-8609: Diametro esterno 44,4 mm Perno di collegamento

Perno del leverismo del diametro esterno di 44,4 mm Cat® per il supporto del cilindro idraulico

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
2G-8609: Diametro esterno 44,4 mm Perno di collegamento
2G-8609: Diametro esterno 44,4 mm Perno di collegamento

Perno del leverismo del diametro esterno di 44,4 mm Cat® per il supporto del cilindro idraulico

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 2G-8609

Unità di misura

USAMetrico
Materiale: Acciaio
Tipo di perno: Perno diritto
Placcatura: Non placcato
Diametro perno (mm): 44,0
Diametro perno (pollici): 1,73
Lunghezza (mm): 125,0
Lunghezza (pollici): 4,92
Ausilio rimozione/Caratteristica: Foro per estrattore assente
Slot Width (in): 0.366
Effective Length (in): 4,142
Outside Diameter (in): 1,748
Slot Width (mm): 9.3
Effective Length (mm): 105,2
Outside Diameter (mm): 44,4
Puller Thread: No
Internal Grease Passage Hole: No
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 2G-8609

ESBOSCATRICE (SKIDDER) GOMMATA

518

RIPPER SCARIFICATORE

130G 140G 12G

MOTORGRADER

12H NA 140H NA 12H 12G 12K 120H 130G 120G 140K 2 163H 120 GC 135H NA 12H ES 140H ES 140 14H NA 120H ES 160 143H 120 135H 160H NA 140 GC 160K 140K 160H 163H NA 120K 160G 140H 140G 160H ES 14H 120H NA 120K 2 14G

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito