Descrizione:
Un adattatore a gomito per una valvola di distribuzione del lubrificante un componente che consente di cambiare la direzione del flusso del lubrificante. Presenta un design ad angolo di 90 gradi, che consente una svolta netta nella linea di distribuzione del lubrificante. L'adattatore realizzato in materiali resistenti come l'ottone o l'acciaio inox e fornisce un collegamento sicuro tra la valvola di distribuzione e la linea del lubrificante. Assicura un flusso efficiente e aiuta a dirigere il lubrificante nel punto desiderato per una lubrificazione e una manutenzione efficaci di macchinari e attrezzature.
Attributi:
• Progettato con una brusca rotazione di 90 gradi, che consente di cambiare la direzione del flusso di lubrificante.
• Assicura una tenuta ermetica per evitare perdite di lubrificante e ridurre al minimo gli sprechi.
• Progettati per resistere alle pressioni e alle esigenze dei sistemi di lubrificazione per garantire prestazioni di lunga durata.
• Resistente alla corrosione, garantisce prestazioni e durata ottimali in diversi ambienti.
Applicazioni:
Un adattatore a gomito per una valvola di distribuzione del lubrificante facilita la distribuzione regolare ed efficiente del lubrificante. È ampiamente utilizzato in Cat 120, 120M, 12M, 140, 140M, 14M, 16, 160M, 16M, 18, 18M, 24, 24H e 24M, 216, 216B, 226, 226B, 228, 232, 232B, 236, 236B, 242, 242B, 246, 246B, 246C, 247, 247B, 248, 248B, 252, 252B, 256C, 257, 257B, 262, 262B, 262C, 267, 267B, 268B, 272C, 277, 277B, Minipale gommate 277C, 279C, 287, 287B, 287C, 289C, 297C, 299C e 299D, 2506D, 2806D, 3208, 3508, 3512, 3516, 3516B, C15, C175-16, C18, C27, C32, CG137-12, CG137-8, G3508, G3508J, G3516, G3516B, G3516J, G3520, G3520B, G3520H, G3520J, G3606 e G3608 (pistone), escavatori 304,5, 305, 325B, 375, 5100X, 5110B, 6040 e M325B.