Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్హైడ్రాలిక్స్ఇతర హైడ్రాలిక్ కాంపోనెంట్‌లు2T-2396: 90° Elbow Adapter
హోమ్హైడ్రాలిక్స్ఇతర హైడ్రాలిక్ కాంపోనెంట్‌లు2T-2396: 90° Elbow Adapter
2T-2396: 90° Elbow Adapter

Cat® Elbow Adapter For Lube Distribution Valve

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
2T-2396: 90° Elbow Adapter
2T-2396: 90° Elbow Adapter
2T-2396: 90° Elbow Adapter
2T-2396: 90° Elbow Adapter
2T-2396: 90° Elbow Adapter

Cat® Elbow Adapter For Lube Distribution Valve

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 2T-2396 కోసం లక్షణాలు
Type: Elbow, 90°
Transmission and Hydraulic Oil Compatibile Seal: 6V-8398 (13/16-16)
Thread: 13/16-16; 3/18-18 NPTF
Oil and Fuel Compatible Seal: 228-7090 (13/16-16)
Connector Type: -8 ORFS to NPTF
Material Description: Plated Steel
Coolant and Urea Compatible Seal: 180-8424 (13/16-16)
Material: Carbon Steel
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 2T-2396కి అనుకూల మోడల్‌లు

వీల్ ట్రాక్టర్-స్క్రాపర్

613G 657 631D 631G 623B 623G 623E 621B 621E 621F 633D 621G 639D 627G 627E 627F 637G 637D 613C

వీల్-రకం గల లోడర్

960F 988 XE 988F II 950F 988 995 994 990 993 992 988K XE 988G 988H 988K 990K 990H 993K 992G 992K 990 II 994F 994D 994K 994H 950F II 902C 902C2 903C2 903D 903C

పైపు లేయర్

572R II 572R

ట్రాక్-రకం గల ట్రాక్టర్

D9 D10N D10T D11R D11T

మోటార్ గ్రేడర్

18M3 24 16 18 120M 16M 24H 12M 24M 120 140M 2 140 GC 16M3 160M 2

స్కిడ్ స్టీర్ లోడర్

257B 247B 226B 216B 252B 242B 232B 236B

వీల్ డోజర్

844 834G 834H 854 854K 844K

ROTARY CUTTER

RC20

ఆర్టిక్యులేటెడ్ డంప్ ట్రక్

D20D D30D D300E D300D D250E D250D D25D D350D

ఆఫ్ హైవే ట్రక్

777 798 AC 785D 789 785 798 789G 777G 777E 796 AC 794 AC

ఇంజిన్ - జనరేటర్ సెట్

XQG400 PMG3516 G3516J G3516H G3520 G3520J 3208 POWER SYS G3520 G3516C

రోడ్డు రిక్లెయిమర్

RM-250C SS-250B RR-250B

వీల్-రకం గల స్కిడర్

518 518C 530B

జనరేటర్

SR4 SR5

మెరైన్ ప్రోడక్ట్‌లు

G3520 G3516 G3512 G3516C G3516H C27 C32 G3412 C32 GEN SET C175-16 CG137-12 G3520C G3520E C32 GENSET G3520H CG137-08 G3512H

విస్తరించిన మైనింగ్ ప్రోడక్ట్‌లు

R1700 R2900 XE R1700 XE 6015

ఇంజిన్ - మెషిన్

3208

ఇంజిన్ - ఇండస్ట్రియల్

C18 3516 3508 C15 G3512H G3520B G3520J CG137-08 G3608 G3508J CG137-12 G3508B G3516J G3516B G3516

ఆఫ్-హైవే ట్రక్

D10R 785 793 797 795F XQ 793D 793B 793C 785G 797F 773F 794 AC 785C 785D 797B 775F 795F AC 789C 777G 777F MT4400D AC

డ్రిల్

MD6310 MD6200 MD6250 MD6380

వర్క్ టూల్

PR-450C PM-201 PM-565 PM-565B

పెట్రోలియం ప్రోడక్ట్‌లు

3508 3516 3512 C175-16

ఎక్స్‌కవేటర్

5110B

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది