Home306-1993: GP CABLAGGIO-SPECCHIO
Home306-1993: GP CABLAGGIO-SPECCHIO
306-1993: GP CABLAGGIO-SPECCHIO

Marchio: Cat

fallback-image
Ritirato
306-1993: GP CABLAGGIO-SPECCHIO
Contatta il dealer per conoscere le opzioni di ricambio.

Marchio: Cat

RITIRATO
Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
Ricambi inclusi in questo kit

Nessun risultato disponibile.

306-2006: SCATOLA-INTERRUTTORE
306-2006: SCATOLA-INTERRUTTOREQuantità: 1
1F-0750: Dado a saldare esagonale 3/8''-16
1F-0750: Dado a saldare esagonale 3/8''-16Quantità: 4
7U-4892: Vite esagonale interna a testa cilindrica arrotondata n. 8 (,164)"-32 x 3/4
7U-4892: Vite esagonale interna a testa cilindrica arrotondata n. 8 (,164)"-32 x 3/4Quantità: 6
6T-3644: interruttore automatico in plastica da 20 A
6T-3644: interruttore automatico in plastica da 20 AQuantità: 2
6V-8185: Dado esagonale da 1/4''-20
6V-8185: Dado esagonale da 1/4''-20Quantità: 4
8T-4896: Rondella dura di 2,5 mm di spessore
8T-4896: Rondella dura di 2,5 mm di spessoreQuantità: 4
236-4631: Inserto per il cablaggio Lunetta
236-4631: Inserto per il cablaggio LunettaQuantità: 1
4M-5281: bullone a testa esagonale 1/4''-20 x 3/4''
4M-5281: bullone a testa esagonale 1/4''-20 x 3/4''Quantità: 4
5M-3062: bullone a testa esagonale 3/8''-16 x 3/4''
5M-3062: bullone a testa esagonale 3/8''-16 x 3/4''Quantità: 4
306-2009: GP STAFFA
306-2009: GP STAFFAQuantità: 1
297-0760: GP RELÈ
297-0760: GP RELÈQuantità: 1
306-2000: GP CABLAGGIO
306-2000: GP CABLAGGIOQuantità: 1
236-4630: Interruttore a bilanciere da 24 Volt
236-4630: Interruttore a bilanciere da 24 VoltQuantità: 1
6T-3642: Interruttore di circuito in plastica da 10A
6T-3642: Interruttore di circuito in plastica da 10AQuantità: 1
3E-5239: Rel  con connettore da 24 Volt
3E-5239: Rel con connettore da 24 VoltQuantità: 1
8T-4205: Rondella piatta in acciaio con ID da 1/4
8T-4205: Rondella piatta in acciaio con ID da 1/4Quantità: 10
5S-7349: Bullone a testa esagonale 1/4 in-20 x 1/2 in
5S-7349: Bullone a testa esagonale 1/4 in-20 x 1/2 inQuantità: 2
7K-1181: Fascetta per cavi lunghezza 387,00 mm
7K-1181: Fascetta per cavi lunghezza 387,00 mmQuantità: 27
Visualizzazione da 1 a 18 di 18
DescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Descrizione per codice 306-1993

Stiamo ancora lavorando per aggiungere una descrizione per questa parte.

Caratteristiche tecniche per il codice 306-1993
Material: Alloy Mixed: Metal
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 306-1993

DUMPER

793B 793C

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito