Aloitus306-1993: JOHDOTUS RYHMÄN-PEILI
Aloitus306-1993: JOHDOTUS RYHMÄN-PEILI
306-1993: JOHDOTUS RYHMÄN-PEILI

Tuotemerkki: Cat

fallback-image
Valmistus päättynyt.
306-1993: JOHDOTUS RYHMÄN-PEILI
Ota yhteys edustajaasi vaihtamista varten.

Tuotemerkki: Cat

VALMISTUS PÄÄTTYNYT.
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Tähän sarjaan sisältyvät osat

Ei tuloksia saatavana.

4M-5281: 1/4''-20 x 3/4'' kuusiokantapultti
4M-5281: 1/4''-20 x 3/4'' kuusiokantapulttiMäärä: 4
236-4631: Johdinsarjan asennuskehys
236-4631: Johdinsarjan asennuskehysMäärä: 1
5M-3062: 3/8''-16 x 3/4'' kuusiokantapultti
5M-3062: 3/8''-16 x 3/4'' kuusiokantapulttiMäärä: 4
306-2006: KOTELO-KYTKIN
306-2006: KOTELO-KYTKINMäärä: 1
6T-3644: 20A muovinen katkaisija
6T-3644: 20A muovinen katkaisijaMäärä: 2
1F-0750: 3/8''-16 kuusiohitsausmutteri
1F-0750: 3/8''-16 kuusiohitsausmutteriMäärä: 4
6V-8185: 0.250'' Kuusikulmainen mutteri
6V-8185: 0.250'' Kuusikulmainen mutteriMäärä: 4
7U-4892: Kuusiokolopuolen nappipään koneen ruuvi
7U-4892: Kuusiokolopuolen nappipään koneen ruuviMäärä: 6
8T-4896: 2.5 mm paksu kova aluslevy
8T-4896: 2.5 mm paksu kova aluslevyMäärä: 4
306-2009: KIINNIKEKOKOONPANO
306-2009: KIINNIKEKOKOONPANOMäärä: 1
297-0760: RELE AS
297-0760: RELE ASMäärä: 1
306-2000: JOHTOSARJAKOKOONPANO
306-2000: JOHTOSARJAKOKOONPANOMäärä: 1
236-4630: 24 voltin keinukytkin
236-4630: 24 voltin keinukytkinMäärä: 1
3E-5239: 24 voltin liitintulpan rele
3E-5239: 24 voltin liitintulpan releMäärä: 1
5S-7349: 1/4''-20 x 1/2'' kuusiokantapultti
5S-7349: 1/4''-20 x 1/2'' kuusiokantapulttiMäärä: 2
8T-4205: 2 mm paksu kova aluslevy
8T-4205: 2 mm paksu kova aluslevyMäärä: 10
6T-3642: 10A muovinen virrankatkaisin
6T-3642: 10A muovinen virrankatkaisinMäärä: 1
7K-1181: 387,00 mm pitkä kaapelihihna
7K-1181: 387,00 mm pitkä kaapelihihnaMäärä: 27
Näyttää 1 - 18 / 18
KuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 306-1993 kuvaus

Tämän osan kuvauksen lisääminen on yhä työn alla.

Osanumeron 306-1993 tekniset tiedot
Material: Alloy Mixed: Metal
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 306-1993

KUORMA-AUTO

793B 793C

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu