307-9919: Cuscinetto ammortizzatore
HomeForniture per officinaArticoli per la sicurezza in officinaKit materiali assorbenti e antiversamentoMateriali assorbenti307-9919: Cuscinetto ammortizzatore

307-9919: Cuscinetto ammortizzatore

Cuscinetti ammortizzatore (100 cuscinetti)

Marchio: Cat

Immagini del prodotto

307-9919: Cuscinetto ammortizzatore

307-9919: Cuscinetto ammortizzatore

Cuscinetti ammortizzatore (100 cuscinetti)

Marchio: Cat

Descrizione per codice 307-9919

Descrizione:
Materiale assorbente, dal peso specifico elevato, di colore grigio progettato per assorbire sostanze chimiche e solventi,oli, refrigeranti, derivati del petrolio, acqua, fluidi a base acquosa, nonché acidi e basi.

Attributi:
• Adatto a molteplici utilizzi in aree di manutenzione, riparazione e operative (MRO) e in aree soggette a perdite e irroramento, poiché garantisce la pulizia e la sicurezza di tali aree.
• Il colore grigio scuro contribuisce a nascondere la sporcizia e le incrostazioni causate dal traffico pedonale.
• Dotato di una trama sottile, per raggiungere anche i posti più difficili.
• Realizzato con materiali ignifughi, utilizzabili in aree a rischio di incendio, ad esempio in prossimità di attrezzature per saldatura e molatura.
• Il materiale non si usura né presenta reazioni chimiche se esposto a un'ampia gamma di sostanze chimiche e solventi.
•Assorbe fino a 10 volte il suo peso, riducendo in tal modo i consumi e i costi di smaltimento.
• Il design alveolare aumenta l'assorbenza in un minore lasso di tempo (il materiale trattiene i liquidi anche se completamente saturo)
• Facile da tagliare con l'aiuto di forbici o taglierino. La conformazione a rotolo permette di conservare il prodotto in qualsiasi luogo.
• Materiale: 100% polipropilene.
• Gli strati sono tenuti insieme mediante incollaggio termico, il che offre maggiori forza e resistenza: questo materiale non si sfalda, né lascia residui, nemmeno a saturazione completa.
• Conforme alla normativa OSHA 29 CFR 1910.22(a)(2) per pavimenti e piani di lavoro asciutti e puliti.
• Scheda dati di sicurezza (MSDS) disponibile.
• Prodotto dotato di marchio del fornitore, salvo altrimenti indicato.

Avviso:Questo prodotto comporta la possibile esposizione ad agenti chimici tra cui Di-2-etilesilftalato (DEHP), riconosciuto nello Stato della California come causa di tumori, difetti congeniti o altri danni all'apparato riproduttivo. Per ulteriori informazioni, visitare www.P65Warnings.ca.gov.

Caratteristiche tecniche per il codice 307-9919

Unità di misura

    Colore:

    Grigio, Grigio

    Tela:

    3,0

    Weight (lb):

    13,999

    Material:

    Plastic, PVC Plastic

    Assorbimento/Confezione/Rotolo (gal):

    21,0

    Dimensioni (pollici):

    15 X 19

    Assorbimento/cuscinetto (oz):

    27,0

Chiave

Chiave

Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito