Αρχική οθόνηΠρομήθειες ΣυνεργείουΠρομήθειες ασφαλείας συνεργείουΑπορροφητικά και κιτ υπερχείλισηςΑπορροφητικά307-9919: Απορροφητικό πανί
Αρχική οθόνηΠρομήθειες ΣυνεργείουΠρομήθειες ασφαλείας συνεργείουΑπορροφητικά και κιτ υπερχείλισηςΑπορροφητικά307-9919: Απορροφητικό πανί
307-9919: Απορροφητικό πανί

Απορροφητικά πανάκια (100 πανάκια)

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
307-9919: Απορροφητικό πανί
307-9919: Απορροφητικό πανί

Απορροφητικά πανάκια (100 πανάκια)

Μάρκα: Cat

Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
ΠεριγραφήΠροδιαγραφές
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 307-9919

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Χρώμα: Γκρι
Weight (kg): 6,35
Στρώση: 3,0
Weight (lb): 13,999
Απορρόφηση/κουτί/περιστροφή (L): 80,0
Material: Plastic,PVC Plastic
Μέγεθος (cm): 38 X 48
Απορρόφηση/κουτί/περιστροφή (γαλόνια): 21,0
Μέγεθος (ίντσες): 15 X 19
Απορρόφηση/Επίθεμα (oz): 27,0
Απορρόφηση/επίθεμα (ml): 798,0
Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε