_Discriminatori:_
La cinghia trapezoidale di trasmissione della ventola trasmette potenza dal motore alla ventola di raffreddamento. È responsabile dell'azionamento della ventola che permette di regolare la temperatura del motore aspirando aria e dissipando il calore. La cinghia trapezoidale del comando di azionamento della ventola trasferisce l'energia rotazionale dalla puleggia dell'albero motore alla puleggia della ventola, consentendo alle pale della ventola di ruotare e creare un flusso d'aria. Azionando la ventola di raffreddamento, la cinghia trapezoidale garantisce un corretto raffreddamento del motore, prevenendone il surriscaldamento e mantenendo temperature di funzionamento ottimali. Pertanto, la funzione principale della cinghia trapezoidale del comando di azionamento della ventola è permettere l'efficace raffreddamento del motore, fondamentale per le prestazioni, la longevità e l'affidabilità del motore.
_Espressamente:_
• Garantisce raffreddamento e regolazione della temperatura appropriati.
• È resistente a usura, calore ed esposizione all'olio in condizioni operative difficili.
_IMMATRICOLAZIONE:_
La cinghia trapezoidale di trasmissione è utilizzata per mantenere le temperature di funzionamento ottimali del motore. Viene utilizzato principalmente nei motori 1706D, 1706J, 2206F, 2406J, C13, C13B, C27, C32, C9.3 e C9.3B (pistone), Cat motori C13-General Platform (C13), C27 Engine-General Platform (C27), C27, C32, D1000, D800 e DE1000S gruppi elettrogeni, C32 Engine-General Platform (C32), C32 Genset - C32 Rental
Visualizza di più