HomeParti di usuraTaglienti e protezione dei bordi della bennaSegmenti a semi V313-5550: Tagliente semi V imbullonato
HomeParti di usuraTaglienti e protezione dei bordi della bennaSegmenti a semi V313-5550: Tagliente semi V imbullonato
313-5550: Tagliente semi V imbullonato

Protezione segmento a semi V

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
313-5550: Tagliente semi V imbullonato
313-5550: Tagliente semi V imbullonato
313-5550: Tagliente semi V imbullonato
313-5550: Tagliente semi V imbullonato
313-5550: Tagliente semi V imbullonato

Protezione segmento a semi V

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 313-5550

Unità di misura

USAMetrico
Spessore (pollici): 1,181
Lunghezza (pollici): 11,5
Spessore (mm): 30,0
Lunghezza (mm): 293,0
Larghezza estremità (mm): 315,0
Depth (in): 12,402
Hole Spacing (in): 7,992
Width (in): 11,417
Wear or Durability: Standard
Width (mm): 290,0
Position: Center
Spade Angle: 0,0
Hole Quantity: 2
Bottom Strap Length (in): 8,78
Bottom Strap Length (mm): 223,0
Hole Size: 1-1/4-in Plow Bolt (36.5 mm square)
Material: Low Alloy Steel
Attachment Method: Bolt-On
Depth (mm): 315,0
Hole Spacing (mm): 203,0
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 313-5550

PALA GOMMATA

980G II 980F 970F 980G

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito