DomůPracovní nástrojeŘezné břity a ochrana břitů lopatySegmenty pološípovitého tvaru313-5550: Šroubovaný pološípovitý segment
DomůPracovní nástrojeŘezné břity a ochrana břitů lopatySegmenty pološípovitého tvaru313-5550: Šroubovaný pološípovitý segment
313-5550: Šroubovaný pološípovitý segment

Ochrana břitů pološípovitými segmenty

Značka: Cat

Obrázky produktů
313-5550: Šroubovaný pološípovitý segment
313-5550: Šroubovaný pološípovitý segment
313-5550: Šroubovaný pološípovitý segment
313-5550: Šroubovaný pološípovitý segment
313-5550: Šroubovaný pološípovitý segment

Ochrana břitů pološípovitými segmenty

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 313-5550

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Tloušťka (mm): 30,0
Délka (in): 11,5
Šířka konce (mm): 315,0
Tloušťka (in): 1,181
Délka (mm): 293,0
Depth (in): 12,402
Hole Spacing (in): 7,992
Width (in): 11,417
Wear or Durability: Standard
Width (mm): 290,0
Position: Center
Spade Angle: 0,0
Hole Quantity: 2
Bottom Strap Length (in): 8,78
Bottom Strap Length (mm): 223,0
Hole Size: 1-1/4-in Plow Bolt (36.5 mm square)
Material: Low Alloy Steel
Attachment Method: Bolt-On
Depth (mm): 315,0
Hole Spacing (mm): 203,0
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 313-5550

KOLOVÝ NAKLADAČ

980G II 980F 970F 980G

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno