HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoBulloneriaDispositivi di fissaggioBulloni e viti352-4280: BULLONE-TESTA ESAGONALE
HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoBulloneriaDispositivi di fissaggioBulloni e viti352-4280: BULLONE-TESTA ESAGONALE
352-4280: BULLONE-TESTA ESAGONALE

Marchio: Cat

fallback-image
352-4280: BULLONE-TESTA ESAGONALE

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Descrizione per codice 352-4280

Stiamo ancora lavorando per aggiungere una descrizione per questa parte.

Caratteristiche tecniche per il codice 352-4280

Unità di misura

USAMetrico
Bolt Length (in): 1.969
Bolt Length (mm): 50,0
Bolt Type: Hex Head
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Grip Length (in): 0,787
Grip Length (mm): 20,0
Thread: Coarse
Thread Size (in - TPI) (in): M10-1.5
Materiale: Acciaio bassolegato,Acciaio al carbonio,Lega di zinco
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M10
Thread Size (dia x pitch) (mm): M10x1.5
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread: RH
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 352-4280

PRODOTTI PER LA SILVICOLTURA

584 584HD

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito