HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoPerni del leverismo e cuscinetti a manicottoPerni del leverismo362-9965: PERNO DEL LEVERAGGIO DA 80 MM x 830 MM (3,15 IN x 32,68 IN)
HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoPerni del leverismo e cuscinetti a manicottoPerni del leverismo362-9965: PERNO DEL LEVERAGGIO DA 80 MM x 830 MM (3,15 IN x 32,68 IN)
362-9965: PERNO DEL LEVERAGGIO DA 80 MM x 830 MM (3,15 IN x 32,68 IN)

Perno del leverismo

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
362-9965: PERNO DEL LEVERAGGIO DA 80 MM x 830 MM (3,15 IN x 32,68 IN)
362-9965: PERNO DEL LEVERAGGIO DA 80 MM x 830 MM (3,15 IN x 32,68 IN)
362-9965: PERNO DEL LEVERAGGIO DA 80 MM x 830 MM (3,15 IN x 32,68 IN)
362-9965: PERNO DEL LEVERAGGIO DA 80 MM x 830 MM (3,15 IN x 32,68 IN)
362-9965: PERNO DEL LEVERAGGIO DA 80 MM x 830 MM (3,15 IN x 32,68 IN)

Perno del leverismo

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 362-9965

Unità di misura

USAMetrico
Tipo di perno: Perno diritto
Materiale: ACCIAIO
Placcatura: Cromatura dura
Diametro perno (mm): 80,0
Diametro perno (pollici): 3,15
Lunghezza (mm): 830,0
Lunghezza (pollici): 32,68
Ausilio rimozione/Caratteristica: Foro per estrattore assente
Overall Length (mm): 830,0
Overall Length (in): 32,677
Diameter (mm): 79,9
Diameter (in): 3,146
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 362-9965

Al momento non sono disponibili informazioni sulla compatibilità per questa parte.

ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito