Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులులింకేజ్ పిన్‌లు, స్లీవ్ బేరింగ్‌లులింకేజ్ పిన్‌లు362-9965: లింకేజ్ పిన్ 80 MM x 830 MM (3.15 IN x 32.68 IN)
హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులులింకేజ్ పిన్‌లు, స్లీవ్ బేరింగ్‌లులింకేజ్ పిన్‌లు362-9965: లింకేజ్ పిన్ 80 MM x 830 MM (3.15 IN x 32.68 IN)
362-9965: లింకేజ్ పిన్ 80 MM x 830 MM (3.15 IN x 32.68 IN)

లింకేజ్ పిన్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
362-9965: లింకేజ్ పిన్ 80 MM x 830 MM (3.15 IN x 32.68 IN)
362-9965: లింకేజ్ పిన్ 80 MM x 830 MM (3.15 IN x 32.68 IN)
362-9965: లింకేజ్ పిన్ 80 MM x 830 MM (3.15 IN x 32.68 IN)
362-9965: లింకేజ్ పిన్ 80 MM x 830 MM (3.15 IN x 32.68 IN)
362-9965: లింకేజ్ పిన్ 80 MM x 830 MM (3.15 IN x 32.68 IN)

లింకేజ్ పిన్

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 362-9965 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
పిన్ రకం: తిన్నని పిన్
మెటీరియల్: స్టీల్
ప్లేటింగ్: కఠిన క్రోమ్ పూత పూసిన
పిన్ వ్యాసం (mm): 80.0
పిన్ వ్యాసం (ఇంచులలో): 3.15
పొడవు (mm): 830.0
పొడవు (ఇంచులలో): 32.68
తొలగింపు సహాయం / ఫీచర్: పుల్లర్ హోల్ (రంధ్రం) లేదు
Overall Length (mm): 830.0
Overall Length (in): 32.677
Diameter (mm): 79.9
Diameter (in): 3.146
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 362-9965కి అనుకూల మోడల్‌లు

ఈ భాగానికి సంబంధించి ప్రస్తుతం మా వద్ద అనుకూలత సమాచారం లేదు.

కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది