HomeParti di usuraPiastre di usuraPiastre di usura barra laterale368-4527: PIASTRA-DI USURA
HomeParti di usuraPiastre di usuraPiastre di usura barra laterale368-4527: PIASTRA-DI USURA
368-4527: PIASTRA-DI USURA

Marchio: Cat

fallback-image
368-4527: PIASTRA-DI USURA

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Descrizione per codice 368-4527

Stiamo ancora lavorando per aggiungere una descrizione per questa parte.

Caratteristiche tecniche per il codice 368-4527

Unità di misura

USAMetrico
Height (mm): 99.999,99
Position: Outer
Length (in): 3.937,008
Material: Abrasion Resistant Steel
Thickness (in): 3.937,008
Thickness (mm): 99.999,99
Height (in): 3.937,008
Length (mm): 99.999,99
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 368-4527

BENNA

BUCKET

PALA GOMMATA

966H 972M XE 966L 966 XE 966K 966 966M 972M 950L 972 966XE 966K XE 972XE 966M XE 966 GC

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito