Earn up to $150 value in Cat® Credits

Details
Caterpillar

உபகரணங்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

உங்கள் உபகரணத்திற்குப் பொருந்தும் பாகங்களைப் பார்க்க உபகரணத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
பரிந்துரைக்கப்படும் முடிவுகள் எதுவுமில்லை. மீண்டும் முயலவும்.
பதிவுசெய்
Caterpillar

உபகரணங்களைச் சேர்

பொருத்தமான பாகங்களைக் கண்டறிய.பொருத்தமான பாகங்களைக் கண்டறிய.
பாகத்தின் எண் அல்லது பெயரைத் தேடவும்

உபகரணங்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

முகப்புதரையில் ஈடுபடும் கருவிகள்தேய்மான பிளேட்கள்பக்கப்பட்டி தேய்மான பிளேட்கள்368-4527: பிளேட்-தேய்மானம்
முகப்பு
தரையில் ஈடுபடும் கருவிகள்தேய்மான பிளேட்கள்பக்கப்பட்டி தேய்மான பிளேட்கள்
368-4527: பிளேட்-தேய்மானம்
368-4527: பிளேட்-தேய்மானம்

பிராண்ட்: Cat

fallback-image
368-4527: பிளேட்-தேய்மானம்

பிராண்ட்: Cat

விலையைச் சரிபார்க்கவும்
விலையைச் சரிபார்க்கவும்
உங்கள் வாடிக்கையாளர் விலையைப் பார்க்க உள்நுழையவும்
உத்தரவாதத் தகவல்கள்
ரிட்டர்ன் கொள்கை
விளக்கம்
விளக்கம்

இந்தப் பாகத்திற்கான விளக்கத்தைச் சேர்க்கும் பணியில் நாங்கள் இன்னும் ஈடுபட்டுள்ளோம்.

விவரக்குறிப்புகள்
விவரக்குறிப்புகள்
அளவீட்டு அலகுகள்USமெட்ரிக்
Height (mm): 99,999.99
Position: Outer
Length (in): 3,937.008
Material: Abrasion Resistant Steel
Thickness (in): 3,937.008
Thickness (mm): 99,999.99
Height (in): 3,937.008
Length (mm): 99,999.99
அளவீட்டு அலகுகள்USமெட்ரிக்
Height (mm): 99,999.99
Position: Outer
Length (in): 3,937.008
மேலும் காட்டு
இணக்கமான மாடல்கள்
இணக்கமான மாடல்கள்
வீல் டோசர்
966H972M XE966L966 XE966K966966M972M950L972966XE966K XE972XE966M XE966 GC
வொர்க் டூல்
BUCKET
மேலும் காட்டு
வீல் டோசர்
966H972M XE966L966 XE966K966966M972M950L972966XE966K XE972XE966M XE966 GC
உத்தரவாதத் தகவல்கள்
ரிட்டர்ன் கொள்கை
Parts Diagrams
No Equipmentபாகங்கள் வரைபடங்களைக் காண, உபகரண வரிசை எண்ணை உள்ளிடவும் அல்லது முன்னர் சேர்க்கப்பட்ட பட்டியலிலிருந்து உபகரணங்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
உபகரணங்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்
வரைபடம்விளக்கம்விவரக்குறிப்புகள்இணக்கமான மாடல்கள்
368-4527-க்கான பாகங்கள் வரைபடம்
விரிவான பாகங்கள் வரைபடங்களைக் காட்டு
உங்கள் உபகரணங்களைச் சேர்க்கவும்
பாக எண் 368-4527-க்கான விளக்கம்

இந்தப் பாகத்திற்கான விளக்கத்தைச் சேர்க்கும் பணியில் நாங்கள் இன்னும் ஈடுபட்டுள்ளோம்.

பாக எண் 368-4527-க்கான விவரக்குறிப்புகள்

அளவீட்டு அலகுகள்

USமெட்ரிக்
Height (mm): 99,999.99
Position: Outer
Length (in): 3,937.008
Material: Abrasion Resistant Steel
Thickness (in): 3,937.008
Thickness (mm): 99,999.99
Height (in): 3,937.008
Length (mm): 99,999.99
மேலும் காட்டு
பாக எண் 368-4527-க்கு இணக்கமான மாடல்கள்

வீல் டோசர்

966H 972M XE 966L 966 XE 966K 966 966M 972M 950L 972 966XE 966K XE 972XE 966M XE 966 GC

வொர்க் டூல்

BUCKET

மேலும் காட்டு
சாவிசாவி
தொழிற்சாலைப் பொருத்தம்

இந்தப் பாகம் உற்பத்தியாளரின் விவரக்குறிப்புகளின் அடிப்படையில் உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

உற்பத்தியாளரின் உள்ளமைவில் ஏதேனும் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டால், தயாரிப்பு உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தாமல் போகலாம். உங்கள் Cat உபகரணங்களின் தற்போதைய நிலையிலும் அனுமானிக்கப்படும் உள்ளமைவிலும் இந்தப் பாகம் பொருத்தமானதா என்பதை உறுதிப்படுத்த, வாங்குவதற்கு முன் உங்கள் Cat டீலரை அணுகவும். இந்தக் குறிப்பான் அனைத்துப் பாகங்களுக்கும் பொருந்தும் என்று உத்தரவாதம் அளிக்க முடியாது.

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது

மறு உற்பத்திசெய்தது

திருப்பியளிக்க முடியாது

கிட்

மாற்றப்பட்டது

ஒரு நிபுணருடன் அரட்டையடிக்கவும்