Accedi
Cat® Hydraulic Steering Cylinder Pin per collegare il cilindro dello sterzo ad altre parti del meccanismo dello sterzo, consentendo un controllo preciso della direzione del veicolo
Marchio: Cat
Cat® Hydraulic Steering Cylinder Pin per collegare il cilindro dello sterzo ad altre parti del meccanismo dello sterzo, consentendo un controllo preciso della direzione del veicolo
Marchio: Cat
2,249
8,11
Cat® Hydraulic Steering Cylinder Pin per collegare il cilindro dello sterzo ad altre parti del meccanismo dello sterzo, consentendo un controllo preciso della direzione del veicolo
IL KIT FORNISCE UN GRUPPO PERNO E UN CUSCINETTO INSIEME ALLA RELATIVA BULLONERIA PER LA SOSTITUZIONE DI UN SINGOLO PERNO DEL CILINDRO DELLO STERZO IN CORRISPONDENZA DEL COLLEGAMENTO AL TELAIO POSTERIORE
IL KIT FORNISCE UN GRUPPO PERNO E UN CUSCINETTO INSIEME ALLA RELATIVA BULLONERIA PER LA SOSTITUZIONE DI UN SINGOLO PERNO DEL CILINDRO DELLO STERZO IN CORRISPONDENZA DEL COLLEGAMENTO AL TELAIO DELL'ESTREMITÀ ANTERIORE
Rondella in acciaio Cat® spessore 3 mm utilizzata nel cilindro dello sterzo
Distanziatore del cilindro di sterzo Cat® per mantenere il corretto allineamento e migliorare le prestazioni dello sterzo con una spaziatura precisa
Cuscinetto piano sferico autoallineante Cat®
Cuscinetto autoallineante Cat® con diametro esterno di 90,48 mm utilizzato per allineare l'albero
RONDELLA PIATTA
Cat® 95,91 mm Diametro della scanalatura Anello di ritegno interno
Cat® M16x2 Filettatura 35 mm Bullone a testa esagonale lungo
Adattatore diritto con testina di ingrassaggio su PTF Cat®, filettatura 1/8 in, con ritegno a sfera all'estremità del raccordo
Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.
Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.
Rigenerato
Non restituibile
Kit
Sostituito