Nessun risultato suggerito

Aggiungi macchina


Registrati

Aggiungi macchina

Aggiungi macchina

Trovare i ricambi idonei.Trovare i ricambi idonei.
Codice o nome
IndietroHomeBulloneria, tenute e articoli di consumoBulloneriaDispositivi di fissaggioBulloni e viti393-7587: Bullone-Testa flangiata
IndietroHome
Bulloneria, tenute e articoli di consumoBulloneriaDispositivi di fissaggioBulloni e viti
393-7587: Bullone-Testa flangiata
393-7587: Bullone-Testa flangiata
Product Images
393-7587: Bullone-Testa flangiata
393-7587: Bullone-Testa flangiata
393-7587: Bullone-Testa flangiata

Bullone a testa flangiata Cat®

Marchio: Cat

È idoneo o stai cercando una riparazione? Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
Verifica prezzo
Verifica prezzo
Esegui l'accesso per visualizzare il prezzo del cliente
Diagramma delle parti per 393-7587
Visualizza gli schemi delle parti dettagliati
Aggiungi la tua attrezzatura
Descrizione per codice 393-7587

Descrizione:
Gli elementi di fissaggio Cat® sono progettati per applicazioni specifiche in base alle dimensioni, alla resistenza, ai carichi di serraggio e alle prestazioni passate, tutte informazioni di cui gli altri produttori non dispongono. Sono scelti per durare fino alla rigenerazione o per tutta la vita utile della macchina. Anche se gli elementi di fissaggio e la bulloneria di altri produttori possono sembrare adatti alla vostra macchina, nessun'altra azienda conosce le vostre attrezzature come noi.
Questi bulloni sono utilizzati laddove non è opportuno utilizzare una rondella separata.

Attributi:
• Gli elementi di fissaggio Cat, rispettosi di caratteristiche tecniche precise, sono prodotti all'insegna della durata, dell'affidabilità e della produttività
• Resistenza e qualità: gli elementi di fissaggio soddisfano o superano i requisiti degli standard ISO, ASTM, ASME e SAE.
• I bulloni, i dadi e le rondelle Cat sono progettati per funzionare come sistema per assicurare la massima forza di bloccaggio.
• Rivestimenti che soddisfano requisiti speciali per applicazioni diverse (a norma RoHS).

Applicazione:
I bulloni Cat e i dadi e le rondelle abbinati formano un sistema basato sulle prestazioni che produce carichi di serraggio costantemente elevati. Gli elementi di fissaggio Cat sono componenti affidabili per qualsiasi attività di costruzione, manutenzione e riparazione in officina e sulle macchine in qualsiasi parte del mondo.

Visualizza di più
Avviso:Questo prodotto comporta la possibile esposizione ad agenti chimici tra cui piombo e relativi composti, riconosciuti nello Stato della California come causa di tumori, difetti congeniti o altri danni all'apparato riproduttivo. Per ulteriori informazioni, visitare www.P65Warnings.ca.gov.
Caratteristiche tecniche per il codice 393-7587

Unità di misura

USAMetrico

Tipo di bullone: Bullone a testa flangiata

Rivestimento: Non specificato

Tipo di flangia: Non specificato

Diametro flangia (mm): Non specificato

Flange Diameter (in): 0.63

Lunghezza presa (mm): Non specificato

Grip Length (in): 3937.008

Descrizione materiale: Non specificato

Materiale: Acciaio

Dimensioni filettatura (dia x interasse) (mm): Non specificato

Hand of Thread: RH

Locking Feature: None

Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 393-7587

COMPACT TRACK LOADER

259D

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Chatta con un esperto