HomeParti di usuraTaglienti e cantonali della lamaCantonali della lama393-7858: Cantonale concavo surriscaldato DX
Home
Parti di usuraTaglienti e cantonali della lamaCantonali della lama
393-7858: Cantonale concavo surriscaldato DX
393-7858: Cantonale concavo surriscaldato DX

Cantonale concavo surriscaldato D7 DX da 30 mm

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
393-7858: Cantonale concavo surriscaldato DX
393-7858: Cantonale concavo surriscaldato DX
393-7858: Cantonale concavo surriscaldato DX
393-7858: Cantonale concavo surriscaldato DX
393-7858: Cantonale concavo surriscaldato DX

Cantonale concavo surriscaldato D7 DX da 30 mm

Marchio: Cat

Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
È idoneo?Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
Aggiungi attrezzatura
È idoneo o stai cercando una riparazione? Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
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
Diagramma delle parti per 393-7858
Visualizza gli schemi delle parti dettagliati
Aggiungi la tua attrezzatura
Caratteristiche tecniche per il codice 393-7858

Unità di misura

USAMetrico
Lower Hole Pattern: 4
Lower Hole Spacing (mm): 76,2
Thickness (mm): 30
End Bit Type: HC
Overall Length (mm): 531
Width (in): 11,535
Wear or Durability: Standard
Upper Hole Spacing (mm): 101,6
Overall Length (in): 20,906
Width (mm): 293
Upper Hole Spacing (in): 4
Position: RH
Upper Hole Pattern: 3
Lower Hole Spacing (in): 3
Thickness (in): 1,181
Hole Size: 7/8-in Plow Bolt (25 mm square)
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 393-7858

ATTREZZATURA

836G 834G

DOZER GOMMATO

824H 824 824K

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Chatta con un esperto