Strona głównaOsprzęt do prac ziemnychKrawędzie tnące i nakładki końcowe do lemieszyNakładki końcowe do lemieszy393-7858: Końcówka formowana na gorąco, prawa
Strona główna
Osprzęt do prac ziemnychKrawędzie tnące i nakładki końcowe do lemieszyNakładki końcowe do lemieszy
393-7858: Końcówka formowana na gorąco, prawa
393-7858: Końcówka formowana na gorąco, prawa

Końcówka formowana na gorąco D7 30 mm, prawa

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
393-7858: Końcówka formowana na gorąco, prawa
393-7858: Końcówka formowana na gorąco, prawa
393-7858: Końcówka formowana na gorąco, prawa
393-7858: Końcówka formowana na gorąco, prawa
393-7858: Końcówka formowana na gorąco, prawa

Końcówka formowana na gorąco D7 30 mm, prawa

Marka: Cat

Sprawdź cenę
Sprawdź cenę
Zaloguj się, aby wyświetlić cenę klienta
Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Schemat części do 393-7858
Wyświetl szczegółowe schematy części
Dodaj swój sprzęt
Specyfikacje części o numerze katalogowym 393-7858

Jednostki miary

USAMetryczny
Lower Hole Pattern: 4
Lower Hole Spacing (mm): 76,2
Thickness (mm): 30
End Bit Type: HC
Overall Length (mm): 531
Width (in): 11,535
Wear or Durability: Standard
Upper Hole Spacing (mm): 101,6
Overall Length (in): 20,906
Width (mm): 293
Upper Hole Spacing (in): 4
Position: RH
Upper Hole Pattern: 3
Lower Hole Spacing (in): 3
Thickness (in): 1,181
Hole Size: 7/8-in Plow Bolt (25 mm square)
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 393-7858

SPYCHARKI KOŁOWE

824H 824 824K

OSPRZĘT ROBOCZY

836G 834G

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Skorzystaj z czatu z ekspertem