HomeTubi e tubi flessibiliTubi flessibili, gruppi tubi flessibili e componenti tubi flessibiliGruppi tubi flessibili398-9455: Tubo flessibile in poliammide del diametro interno di 6,10 mm
HomeTubi e tubi flessibiliTubi flessibili, gruppi tubi flessibili e componenti tubi flessibiliGruppi tubi flessibili398-9455: Tubo flessibile in poliammide del diametro interno di 6,10 mm
398-9455: Tubo flessibile in poliammide del diametro interno di 6,10 mm

Gruppo tubo (linea riscaldata DEF)

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
398-9455: Tubo flessibile in poliammide del diametro interno di 6,10 mm
398-9455: Tubo flessibile in poliammide del diametro interno di 6,10 mm
398-9455: Tubo flessibile in poliammide del diametro interno di 6,10 mm
398-9455: Tubo flessibile in poliammide del diametro interno di 6,10 mm
398-9455: Tubo flessibile in poliammide del diametro interno di 6,10 mm

Gruppo tubo (linea riscaldata DEF)

Marchio: Cat

SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 398-9455

Unità di misura

USAMetrico
Tipo di connettore: SAE J2044
Overall Length (mm): 525,0
Dimensioni raccordo (pollici): 3/8 90° femmina; 5/16 90° femmina
Weight (kg): 0,306
Diametro interno (pollici): 0,24
Diametro interno (mm): 6,0
Lunghezza (pollici): 20,67
Lunghezza (mm): 525,0
Materiale: Plastica
Tipo: Tubazioni riscaldate del DEF
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 398-9455

POSATUBI

PL83 PL87 PL72

TRATTORE CINGOLATO

D6T XW D6T LGP D6T LGPPAT D6T XL PAT D6T XW PAT D6T XL D6T D7E

COMPATTATORE PER TERRENO

825 825K 826K 836K 836 826

DOZER GOMMATO

834 824 834K 824K

PALA GOMMATA

988K XE 988K 988 988 XE

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito