Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్హోస్లు & ట్యూబ్స్హోస్‌లు, హోస్ అసెంబ్లీలు & హోస్ కాంపోనెంట్‌లుహోస్ అసెంబ్లీలు398-9455: హోస్ అసెంబ్లీ
హోమ్హోస్లు & ట్యూబ్స్హోస్‌లు, హోస్ అసెంబ్లీలు & హోస్ కాంపోనెంట్‌లుహోస్ అసెంబ్లీలు398-9455: హోస్ అసెంబ్లీ
398-9455: హోస్ అసెంబ్లీ

హోస్ అసెంబ్లీ (DEF హీటెడ్ లైన్)

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
398-9455: హోస్ అసెంబ్లీ
398-9455: హోస్ అసెంబ్లీ
398-9455: హోస్ అసెంబ్లీ
398-9455: హోస్ అసెంబ్లీ
398-9455: హోస్ అసెంబ్లీ

హోస్ అసెంబ్లీ (DEF హీటెడ్ లైన్)

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 398-9455 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
కనెక్టర్ రకం: SAE J2044
మొత్తం పొడవు (mm): 525.0
ఫిట్టింగ్ పరిమాణం (ఇంచులలో): 3/8 90° ఫీమేల్ 5/16 90° ఫీమేల్
బరువు (కిలోలు): 0.306
లోపలి వ్యాసం (ఇంచులలో): 0.24
లోపలి వ్యాసం (mm): 6.0
పొడవు (ఇంచులలో): 20.67
పొడవు (mm): 525.0
మెటీరియల్: ప్లాస్టిక్
రకం: DEF హీటెడ్ లైన్
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 398-9455కి అనుకూల మోడల్‌లు

వీల్-రకం గల లోడర్

988K XE 988K 988 988 XE

పైపు లేయర్

PL83 PL87 PL72

ట్రాక్-రకం గల ట్రాక్టర్

D6T XW D6T LGP D6T LGPPAT D6T XL PAT D6T XW PAT D6T XL D6T D7E

ఎర్త్‌మూవింగ్ కాంపాక్టర్

825 825K 826K 836K 836 826

వీల్ డోజర్

834 824 834K 824K

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది