HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoBulloneriaDispositivi di fissaggioBulloni e viti3G-2849: BULLONE
HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoBulloneriaDispositivi di fissaggioBulloni e viti3G-2849: BULLONE
3G-2849: BULLONE

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
3G-2849: BULLONE
3G-2849: BULLONE

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 3G-2849

Unità di misura

USAMetrico
Bolt Length (in): 3.187
Bolt Length (mm): 80,96
Bolt Type: Hex Head
Grip Length (in): 2,618
Grip Length (mm): 66,5
Thread: Coarse
Thread Size (in - TPI) (in): 3/8-16
Materiale: Acciaio al carbonio,Liquido olio
Thread Size (in): 0.015
Thread Size (mm): 0.375
Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/8x16
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 3G-2849

POSATUBI

589 578 583R

TRATTORE CINGOLATO

30/30 DEUCE

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito