Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyUpevňovací prvkyŠrouby a vruty3G-2849: ŠROUB
DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyUpevňovací prvkyŠrouby a vruty3G-2849: ŠROUB
3G-2849: ŠROUB

Značka: Cat

Obrázky produktů
3G-2849: ŠROUB
3G-2849: ŠROUB

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 3G-2849

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Bolt Length (in): 3.187
Bolt Length (mm): 80,96
Bolt Type: Hex Head
Grip Length (in): 2,618
Grip Length (mm): 66,5
Thread: Coarse
Thread Size (in - TPI) (in): 3/8-16
materiál: uhlíková ocel,Olejová tekutina
Thread Size (in): 0.015
Thread Size (mm): 0.375
Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/8x16
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 3G-2849

PÁSOVÝ DOZER

30/30 DEUCE

KLADEČ TRUBEK

589 578 583R

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno