Home3G-8145: CUSCINETTO
Home3G-8145: CUSCINETTO
3G-8145: CUSCINETTO

Cuscinetto a manicotto dritto

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
3G-8145: CUSCINETTO
3G-8145: CUSCINETTO

Cuscinetto a manicotto dritto

Marchio: Cat

Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
È idoneo?Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
Aggiungi attrezzatura
È idoneo o stai cercando una riparazione? Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
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
Diagramma delle parti per 3G-8145
Visualizza gli schemi delle parti dettagliati
Aggiungi la tua attrezzatura
Caratteristiche tecniche per il codice 3G-8145
Fori trasversali: No
Diametro interno approssimativo (mm): 6
Scanalatura interna: No
Scanalatura esterna: No
Materiale: Ferro P/M
Diametro esterno approssimativo (mm): 10
Lunghezza totale approssimativa (mm): 14
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 3G-8145

ESBOSCATRICE (SKIDDER) CINGOLATA

55

PALA CINGOLATA

953B 943 953C 953

RIGENERATRICE

RR-250B SS-250B RM-250C

TRATTORE CINGOLATO

D5E D6D SR D6E SR D6D D6E D5B 953B 953 951 955 977 6 5 4 943 153 163 6S 5A 5S 6A

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Chatta con un esperto