Αρχική οθόνη3G-8145: ΚΟΥΖΙΝΕΤΟ
Αρχική οθόνη3G-8145: ΚΟΥΖΙΝΕΤΟ
3G-8145: ΚΟΥΖΙΝΕΤΟ

Ίσιο χιτώνιο κουζινέτου

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
3G-8145: ΚΟΥΖΙΝΕΤΟ
3G-8145: ΚΟΥΖΙΝΕΤΟ

Ίσιο χιτώνιο κουζινέτου

Μάρκα: Cat

Έλεγχος τιμών
Έλεγχος τιμών
Συνδεθείτε για να δείτε την τιμή πελάτη σας
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
ΔιάγραμμαΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Διάγραμμα ανταλλακτικών για το 3G-8145
Προβολή αναλυτικών διαγραμμάτων ανταλλακτικών
Προσθήκη του εξοπλισμού σας
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 3G-8145
Εκτιμώμενη εσωτερική διάμετρος (mm): 6
Εξωτερική διάμετρος κατά προσέγγιση (mm): 10
Εσωτερική αύλακα: Όχι
Εξωτερική αύλακα: Όχι
Εκτιμώμενο συνολικό μήκος (mm): 14
Εγκάρσιες οπές: Όχι
Υλικό: P/M Σίδηρος
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 3G-8145

ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΤΗΣ

55

ROAD RECLAIMER

RR-250B SS-250B RM-250C

ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ

D5E D6D SR D6E SR D6D D6E D5B 953B 953 951 955 977 6 5 4 943 153 163 6S 5A 5S 6A

ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ

953B 943 953C 953

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό