HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoBulloneriaDispositivi di fissaggioBulloni e viti3J-4567: BULLONE A BRUGOLA
HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoBulloneriaDispositivi di fissaggioBulloni e viti3J-4567: BULLONE A BRUGOLA
3J-4567: BULLONE A BRUGOLA

BULLONE/VITE A TESTA CILINDRICA A BRUGOLA

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
3J-4567: BULLONE A BRUGOLA
3J-4567: BULLONE A BRUGOLA
3J-4567: BULLONE A BRUGOLA
3J-4567: BULLONE A BRUGOLA
3J-4567: BULLONE A BRUGOLA

BULLONE/VITE A TESTA CILINDRICA A BRUGOLA

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 3J-4567

Unità di misura

USAMetrico
Lunghezza bullone (pollici): 2.5
Lunghezza presa (pollici): 1,125
Materiale: Acciaio,Acciaio legato
Lunghezza presa (mm): 28,57
Thread Size (in): 0.017
Thread Size (mm): 0.4375
Thread Size (dia x pitch) (mm): 7/16x14
Class or Grade: ASTM A574 (180 ksi)
Bolt Type: Socket Head
Bolt Length (mm): 63,5
Hand of Thread: RH
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 3J-4567

ESBOSCATRICE (SKIDDER) GOMMATA

525 515

COMPATTATORE VIBRANTE

CB-545 CB-544 CB-434

PALA CINGOLATA

955H 973D 977H 973K 973

PALA ANTERIORE

235C

TRATTORE CINGOLATO

D7R D9T D8R II D6 XE D7R II D6R III D9 D6 D8 D8T D6T D8R D7E LGP D7E D6XE

PACCHETTO A PETROLIO

TH55

TRASMISSIONE A PETROLIO

TH55-E70 TH55FT-E90

BULLDOZER

955 977A

ESCAVATORE

219D 215B 245D 215C 215D 235B 235C 245B 235D 219 215

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito