Accedi
Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.
Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.
Rigenerato
Non restituibile
Kit
Sostituito
Cat® 1 1/16" X 3/4" 37 Degree Flared Union Straight Adapter to connect two straight sections of tube or hose
Marchio: Cat
Cat® 1 1/16" X 3/4" 37 Degree Flared Union Straight Adapter to connect two straight sections of tube or hose
Marchio: Cat
Anello di tenuta in gomma Cat® per estremità connettore STOR 1 1/16-12
Cat® Tenuta ad anello per connettore STOR da 1/16-12
Acquista il ricambio Cat® 3k-0360, anello di tenuta a filettatura dritta SAE, filettatura SAE 3/4-16 (gruppo tubazioni, motore). Questo anello di tenuta STOR è progettato per una tenuta statica resistente all'usura.
Scopri l'anello torico in nitrile progettato con precisione di Cat's. Dalle guarnizioni alle tenute per impieghi gravosi, assicurerai prestazioni ottimali con ricambi affidabili.
Anello di tenuta in gomma Cat® per estremità del connettore STOR 1/16-12 in
Guarnizione O-Ring Cat® per estremità connettore STOR 3/4-16