Conectare
Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.
Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.
Remanufacturat
Nereturnabilă
Kit
Înlocuită
Cat® 1 1/16" X 3/4" 37 Degree Flared Union Straight Adapter to connect two straight sections of tube or hose
Marcă: Cat
Cat® 1 1/16" X 3/4" 37 Degree Flared Union Straight Adapter to connect two straight sections of tube or hose
Marcă: Cat
Cat® Rubber O-Ring Seal for 1 1/16-12" STOR Connector End
Cumpărați piesa Cat® 3K-0360, garnitură inelară cu filet drept SAE 3/4-16 (grup conducte, motor). Această garnitură inelară STOR este proiectată pentru etanșare statică rezistentă la uzură.
Discover Cat's precision-engineered nitrile O-ring. From gaskets to heavy-duty seals, ensure optimal performance with reliable parts.
Cat® O-Ring Seal for 3/4-16" STOR Connector End
Cat® Rubber O-Ring Seal for 1/16-12" STOR Connector End