HomeKit di aggiornamento e riparazioneKit di riparazione e manutenzioneMotorikit guarnizioni motore416-2498: KIT INSTALLAZIONE TURBOCOMPRESSORE
Home
Kit di aggiornamento e riparazioneKit di riparazione e manutenzioneMotorikit guarnizioni motore
416-2498: KIT INSTALLAZIONE TURBOCOMPRESSORE
416-2498: KIT INSTALLAZIONE TURBOCOMPRESSORE

Kit di installazione del turbocompressore

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
416-2498: KIT INSTALLAZIONE TURBOCOMPRESSORE
416-2498: KIT INSTALLAZIONE TURBOCOMPRESSORE
416-2498: KIT INSTALLAZIONE TURBOCOMPRESSORE

Kit di installazione del turbocompressore

Marchio: Cat

Verifica prezzo
Verifica prezzo
Esegui l'accesso per visualizzare il prezzo del cliente
Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
Ricambi inclusi in questo kit

Nessun risultato disponibile.

418-6781: Prigioniero Taperlock filettato MJ10 x 1,5
418-6781: Prigioniero Taperlock filettato MJ10 x 1,5Quantità: 4
375-2467: Dado flangiato esagonale M10 x 1,5 mm
375-2467: Dado flangiato esagonale M10 x 1,5 mmQuantità: 4
114-2687: Diametro interno 23,16 mm Tenuta ad anello
114-2687: Diametro interno 23,16 mm Tenuta ad anelloQuantità: 1
188-6126: Guarnizione della flangia della linea dell'olio con spessore di 0,8 mm
188-6126: Guarnizione della flangia della linea dell'olio con spessore di 0,8 mmQuantità: 1
1P-0451: 1,guarnizione del turbocompressore da 92 mm di spessore
1P-0451: 1,guarnizione del turbocompressore da 92 mm di spessoreQuantità: 1
198-6068: Guarnizione di tenuta incollata al bordo con spessore di 1,71 mm
198-6068: Guarnizione di tenuta incollata al bordo con spessore di 1,71 mmQuantità: 1
295-5609: Diametro interno 32,92 mm Tenuta ad anello
295-5609: Diametro interno 32,92 mm Tenuta ad anelloQuantità: 1
8L-2786: Guarnizione O-Ring con diametro interno di 16,36 mm
8L-2786: Guarnizione O-Ring con diametro interno di 16,36 mmQuantità: 1
Visualizzazione da 1 a 8 di 8
DescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 416-2498
Il kit contiene: Guarnizioni, tenute, controdadi, prigionieri
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 416-2498

MOTORGRADER

160H 140H 163H 143H 14H

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Chatta con un esperto