Caterpillar
Nessun risultato suggerito. Riprova.

Seleziona il negozio

Caterpillar

Seleziona il negozio

Per prezzi e disponibilità

Aggiungi macchina

Trovare i ricambi idonei.

Cerca per codice o nome.

Seleziona il negozio

Aggiungi macchina

426-3566: Molla guida diametro esterno 20,6 mm
HomeBulloneria, tenute e articoli di consumoBulloneriaMolle426-3566: Molla guida diametro esterno 20,6 mm
Home426-3566: Molla guida diametro esterno 20,6 mm

426-3566: Molla guida diametro esterno 20,6 mm

Guida a molla Cat® per il collegamento dell'attacco rapido (collegamento Db), lunghezza: 48 mm

Marchio: Cat

Immagini del prodotto

426-3566: Molla guida diametro esterno 20,6 mm
426-3566: Molla guida diametro esterno 20,6 mm
426-3566: Molla guida diametro esterno 20,6 mm
426-3566: Molla guida diametro esterno 20,6 mm

426-3566: Molla guida diametro esterno 20,6 mm

Guida a molla Cat® per il collegamento dell'attacco rapido (collegamento Db), lunghezza: 48 mm

Marchio: Cat

Chiave

Chiave

Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito