HomeTubi e tubi flessibiliAdattatori e raccordiRaccordi432-2019: Raccordo permanente
Home
Tubi e tubi flessibiliAdattatori e raccordiRaccordi
432-2019: Raccordo permanente
432-2019: Raccordo permanente

Raccordo permanente a spirale XN Cat® ORFS - Articolazione femmina diritta

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
432-2019: Raccordo permanente
432-2019: Raccordo permanente
432-2019: Raccordo permanente
432-2019: Raccordo permanente
432-2019: Raccordo permanente

Raccordo permanente a spirale XN Cat® ORFS - Articolazione femmina diritta

Marchio: Cat

Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
È idoneo?Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
Aggiungi attrezzatura
È idoneo o stai cercando una riparazione? Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
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
Diagramma delle parti per 432-2019
Visualizza gli schemi delle parti dettagliati
Aggiungi la tua attrezzatura
Caratteristiche tecniche per il codice 432-2019

Unità di misura

USAMetrico
Connettore: Permanente
Materiale: ACCIAIO
Rivestimento: Zincato
Forma: Diritto
Tipo di connettore: -16 FEMMINA ORIENTABILE
Dimensioni filettatura (pollici): 1 7/16-12
Lunghezza (mm): 110
Lunghezza (pollici): 4,33
Fattore di esclusione (mm): 51
Fattore di esclusione (pollici): 2,01
Dimensioni tubo flessibile consigliate (mm): 19,1
Dimensioni tubo flessibile consigliate (pollici): 0,75
Compatibile con: SAE 100R12, SAE 100R13, SAE 100R15
Dimensioni esagono (mm): 41,28
Dimensioni esagono (pollici): 1,63
Tipo di tenuta: NBR 5K-9090, FKM 228-7093
Descrizione: Raccordo permanente 12XN
Applicazioni: Raccordo permanente per impiego con tubazione idraulica. Per saperne di più rivolgersi al concessionario locale CAT
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 432-2019

DOZER GOMMATO

994H

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Chatta con un esperto