Caterpillar

機種を選択

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません。再試行します。
登録
Caterpillar

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

機種を選択

ホームホースおよびチューブアダプタ,カップリング,フィッティングカップリング432-2019: 永久カップリング
ホーム
ホースおよびチューブアダプタ,カップリング,フィッティングカップリング
432-2019: 永久カップリング
432-2019: 永久カップリング

CAT®XNスパイラル永久カップリングORFS – ストレート メス スイベル

ブランド: Cat

製品画像
432-2019: 永久カップリング
432-2019: 永久カップリング
432-2019: 永久カップリング
432-2019: 永久カップリング
432-2019: 永久カップリング

CAT®XNスパイラル永久カップリングORFS – ストレート メス スイベル

ブランド: Cat

機器を追加して、この部品が適合部品であるか、または利用できる修理オプションがあるかを確認してください。
適合しますか?機器を追加して、この部品が適合部品であるか、または利用できる修理オプションがあるかを確認してください。
機種を追加
適合するか修理が必要かの確認 機器を追加して、この部品が適合部品であるか、または利用できる修理オプションがあるかを確認してください。
価格を確認
価格を確認
お客様価格を表示するにはログインします
保証情報
返品ポリシー
説明仕様互換性のあるモデル
432-2019の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
部品番号432-2019の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
コネクタ: 永久
マテリアル:
コーティング: 亜鉛めっき
形状: ストレート
コネクタ形式: -16 ORFSメス スイベル
ネジ部サイズ(in): 1 7/16-12
長さ(mm): 110
長さ(in): 4.33
カットオフ係数(mm): 51
カットオフ係数(in): 2.01
推奨ホース サイズ(mm): 19.1
推奨ホースサイズ(in): 0.75
互換性あり: SAE 100R12,SAE 100R13,SAE 100R15
六角サイズ(mm): 41.28
六角サイズ(in): 1.63
シール形式: NBR 5K-9090,FKM 228-7093
説明: 永久カップリング12XN
用途: 油圧ホースと使用する永久カップリングです。詳細については,最寄りのCatディーラにお問い合わせください。
さらに表示
部品番号432-2019と互換性のあるモデル

ホイールドーザ

994H

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください