HomeComponenti strutture e altri sistemiCostruzioni telaio e cassone per impieghi leggeriAltre costruzioni per impieghi leggeri444-7252: Piastra di montaggio
Home
Componenti strutture e altri sistemiCostruzioni telaio e cassone per impieghi leggeriAltre costruzioni per impieghi leggeri
444-7252: Piastra di montaggio
444-7252: Piastra di montaggio

Piastra di montaggio sinistra Cat®, staffa per lampada di segnalazione, dimensioni: 110 X 120 X 105 mm, dimensione filettatura: M10

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
444-7252: Piastra di montaggio
444-7252: Piastra di montaggio
444-7252: Piastra di montaggio
444-7252: Piastra di montaggio
444-7252: Piastra di montaggio

Piastra di montaggio sinistra Cat®, staffa per lampada di segnalazione, dimensioni: 110 X 120 X 105 mm, dimensione filettatura: M10
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
Diagramma delle parti per 444-7252
Visualizza gli schemi delle parti dettagliati
Aggiungi la tua attrezzatura
Caratteristiche tecniche per il codice 444-7252

Unità di misura

USAMetrico
Materiale: Acciaio
Colore standard: Cat Giallo
Spessore materiale (mm): 8
Lunghezza (mm): 110
Larghezza (mm): 105
Altezza (mm): 120
Dimensioni filettatura (mm): M10 (2X)
Dimensioni foro (mm): 13.8 (2X)
Spessore materiale (pollici): 0,3
Lunghezza (pollici): 4,3
Larghezza (pollici): 4,1
Altezza (pollici): 4,7
Dimensioni foro (pollici): 0.54 (2X)
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 444-7252

ARTICULATED DUMP TRUCK

730C2 725C 730 730C 725 725C2 735

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Chatta con un esperto