HomeKit di aggiornamento e riparazioneKit di riparazione e manutenzioneIdraulicaKit di manutenzione e riparazione idraulica generale456-7236: _IMDG-sette_
Home
Kit di aggiornamento e riparazioneKit di riparazione e manutenzioneIdraulicaKit di manutenzione e riparazione idraulica generale
456-7236: _IMDG-sette_
456-7236: _IMDG-sette_

Kit tenute Cat®

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
456-7236: _IMDG-sette_
456-7236: _IMDG-sette_

Kit tenute Cat®

Marchio: Cat

Verifica prezzo
Verifica prezzo
Esegui l'accesso per visualizzare il prezzo del cliente
Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
Ricambi inclusi in questo kit

Nessun risultato disponibile.

382-5758: Anello di spallamento del cilindro del braccio
382-5758: Anello di spallamento del cilindro del braccioQuantità: 2
424-8487: ANELLO-PROTEZIONE POLVERE
424-8487: ANELLO-PROTEZIONE POLVEREQuantità: 1
093-1433: 60 m Diametro dell'albero Tenuta a labbro
093-1433: 60 m Diametro dell'albero Tenuta a labbroQuantità: 4
170-9841: diametro interno 69 mm Guarnizione tampone
170-9841: diametro interno 69 mm Guarnizione tamponeQuantità: 1
170-9857: Tenuta a U diametro interno 68,6 mm
170-9857: Tenuta a U diametro interno 68,6 mmQuantità: 1
424-8486: TENUTA-PISTONE
424-8486: TENUTA-PISTONEQuantità: 1
4J-5267: Anello di tenuta 90A NBR 3,53 x 24,99mm
4J-5267: Anello di tenuta 90A NBR 3,53 x 24,99mmQuantità: 2
095-1714: Anello di tenuta diametro interno 99,4 mm
095-1714: Anello di tenuta diametro interno 99,4 mmQuantità: 1
424-8488: ANELLO-ANTIUSURA
424-8488: ANELLO-ANTIUSURAQuantità: 1
095-1703: 44,diametro interno 40 mm Guarnizione O-Ring
095-1703: 44,diametro interno 40 mm Guarnizione O-RingQuantità: 1
095-1713: Anello di tenuta diametro interno 94,40 mm
095-1713: Anello di tenuta diametro interno 94,40 mmQuantità: 1
093-1519: Anello di spallamento diametro interno 70 mm
093-1519: Anello di spallamento diametro interno 70 mmQuantità: 1
382-5765: Anello di tenuta in NBR 90A 2,5 x 25 mm
382-5765: Anello di tenuta in NBR 90A 2,5 x 25 mmQuantità: 2
424-8484: ANELLO-SPALLAMENTO
424-8484: ANELLO-SPALLAMENTOQuantità: 1
374-3667: Tenuta a labbro diametro esterno 84 mm
374-3667: Tenuta a labbro diametro esterno 84 mmQuantità: 1
161-6149: O-Ring Seal
161-6149: O-Ring SealQuantità: 3
Visualizzazione da 1 a 16 di 16
DescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 456-7236

Stiamo ancora lavorando per aggiungere le caratteristiche tecniche per questa parte.

Modelli compatibili per il codice 456-7236

MINIESCAVATORE IDRAULICO

308E2 SR

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Chatta con un esperto