HjemOppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettHydraulikkGenerelle reparasjons- og servicesett til hydraulikk456-7236: TETNINGSSETT
HjemOppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettHydraulikkGenerelle reparasjons- og servicesett til hydraulikk456-7236: TETNINGSSETT
456-7236: TETNINGSSETT

Cat-tetningssett®

Merke: Cat

Produktbilder
456-7236: TETNINGSSETT
456-7236: TETNINGSSETT

Cat-tetningssett®

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
Deler som inngår i dette settet

Ingen tilgjengelige resultater.

170-9841: 69 mm buffertetning med innvendig diameter
170-9841: 69 mm buffertetning med innvendig diameterAntall: 1
170-9857: 68,6 mm innvendig diameter U-formet tetning
170-9857: 68,6 mm innvendig diameter U-formet tetningAntall: 1
093-1433: 60m Akseldiameter Tetning av leppetype
093-1433: 60m Akseldiameter Tetning av leppetypeAntall: 4
424-8486: STEMPELTETNING
424-8486: STEMPELTETNINGAntall: 1
424-8487: STØVRING
424-8487: STØVRINGAntall: 1
4J-5267: 24,99 mm innvendig diameter Tetning-O-Ring
4J-5267: 24,99 mm innvendig diameter Tetning-O-RingAntall: 2
095-1714: 99,4 mm innvendig diameter O-ringtetning
095-1714: 99,4 mm innvendig diameter O-ringtetningAntall: 1
382-5758: Støttering for bomsylinder
382-5758: Støttering for bomsylinderAntall: 2
424-8488: SLITERING
424-8488: SLITERINGAntall: 1
093-1519: 70 mm innvendig diameter på forsterkningsringen
093-1519: 70 mm innvendig diameter på forsterkningsringenAntall: 1
095-1713: 94,40 mm innvendig diameter O-Ringtetning
095-1713: 94,40 mm innvendig diameter O-RingtetningAntall: 1
382-5765: 25 mm indre diameter O-ringpakning
382-5765: 25 mm indre diameter O-ringpakningAntall: 2
095-1703: 44,40 mm O-ringtetning med innvendig diameter
095-1703: 44,40 mm O-ringtetning med innvendig diameterAntall: 1
374-3667: 84 mm ytre diameter Tetning av leppetype
374-3667: 84 mm ytre diameter Tetning av leppetypeAntall: 1
424-8484: STØTTERING
424-8484: STØTTERINGAntall: 1
161-6149: O-RINGSTETNING
161-6149: O-RINGSTETNINGAntall: 3
Viser 1 til 16 av 16
BeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 456-7236

Vi jobber fortsatt med å legge til en spesifikasjon for denne delen.

Kompatible modeller for delenummer 456-7236

HYDRAULISK MINIGRAVER

308E2 SR

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet