HomeKit di aggiornamento e riparazioneKit di riparazione e manutenzioneMotorikit guarnizioni motore466-9956: KIT DI INSTALLAZIONE TESTA CILINDRICA
HomeKit di aggiornamento e riparazioneKit di riparazione e manutenzioneMotorikit guarnizioni motore466-9956: KIT DI INSTALLAZIONE TESTA CILINDRICA
466-9956: KIT DI INSTALLAZIONE TESTA CILINDRICA

Kit guarnizioni testata singola

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
466-9956: KIT DI INSTALLAZIONE TESTA CILINDRICA
466-9956: KIT DI INSTALLAZIONE TESTA CILINDRICA

Kit guarnizioni testata singola

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
Ricambi inclusi in questo kit

Nessun risultato disponibile.

221-9392: Guarnizione della testata
221-9392: Guarnizione della testataQuantità: 1
274-6851: Guarnizione del turbocompressore spessa 0,2 mm
274-6851: Guarnizione del turbocompressore spessa 0,2 mmQuantità: 1
595-1862: 2 bulloni Guarnizione collettore di scarico
595-1862: 2 bulloni Guarnizione collettore di scaricoQuantità: 6
6V-6609: Anello di tenuta EPDM 70A da 2,21 x 16,36 mm.
6V-6609: Anello di tenuta EPDM 70A da 2,21 x 16,36 mm.Quantità: 5
9X-7380: Anello di tenuta HNBR 78A 1,78 x 7,65 mm
9X-7380: Anello di tenuta HNBR 78A 1,78 x 7,65 mmQuantità: 1
225-6948: anello di tenuta 2,62 x 47,29mm 75A FKM
225-6948: anello di tenuta 2,62 x 47,29mm 75A FKMQuantità: 1
214-7566: Anello di tenuta 90 A FKM 1,83 x 8,92 mm
214-7566: Anello di tenuta 90 A FKM 1,83 x 8,92 mmQuantità: 4
238-5081: Anello di tenuta 2,46 x 19,18 mm 90A FKM
238-5081: Anello di tenuta 2,46 x 19,18 mm 90A FKMQuantità: 1
230-3518: Guarnizione del collettore di aspirazione del motore da 0,84 mm di spessore
230-3518: Guarnizione del collettore di aspirazione del motore da 0,84 mm di spessoreQuantità: 1
227-5075: Guarnizione a pressione diametro esterno 97,08 mm
227-5075: Guarnizione a pressione diametro esterno 97,08 mmQuantità: 1
224-2675: Sigillo a pressione sul posto
224-2675: Sigillo a pressione sul postoQuantità: 1
321-5639: Guarnizione a pressione con diametro interno 108 mm
321-5639: Guarnizione a pressione con diametro interno 108 mmQuantità: 1
5P-5598: Anello di tenuta in FKM 75A da 3,53 x 15,47 mm
5P-5598: Anello di tenuta in FKM 75A da 3,53 x 15,47 mmQuantità: 1
6V-6353: O-ring FKM 3,53 x 101,19mm 75A
6V-6353: O-ring FKM 3,53 x 101,19mm 75AQuantità: 1
574-6249: tenuta spessore 0,4 mm
574-6249: tenuta spessore 0,4 mmQuantità: 1
197-8418: 0,3 mm di spessore Turbocharger olio guarnizione di scarico
197-8418: 0,3 mm di spessore Turbocharger olio guarnizione di scaricoQuantità: 1
197-8419: Guarnizione di scarico dell'olio del turbocompressore con spessore di 0,35 mm
197-8419: Guarnizione di scarico dell'olio del turbocompressore con spessore di 0,35 mmQuantità: 1
6V-9027: Anello di tenuta 2,83 x 8,92 mm 70A EPDM
6V-9027: Anello di tenuta 2,83 x 8,92 mm 70A EPDMQuantità: 2
7L-6580: Anello di tenuta EPDM 70A 5,33 x 31,12 mm
7L-6580: Anello di tenuta EPDM 70A 5,33 x 31,12 mmQuantità: 2
6V-5063: Anello di tenuta EPDM 70A 2,95 x 23,47 mm
6V-5063: Anello di tenuta EPDM 70A 2,95 x 23,47 mmQuantità: 7
238-5082: Anello di tenuta 2,95 x 23,47 mm 90A FKM
238-5082: Anello di tenuta 2,95 x 23,47 mm 90A FKMQuantità: 1
3S-9643: Tenuta a labbro albero rotazione
3S-9643: Tenuta a labbro albero rotazioneQuantità: 1
3J-7354: anello di tenuta 90A NBR 1,83 x 8,92mm
3J-7354: anello di tenuta 90A NBR 1,83 x 8,92mmQuantità: 1
224-6361: Guarnizione a pressione in posizione diametro esterno 73,43 mm
224-6361: Guarnizione a pressione in posizione diametro esterno 73,43 mmQuantità: 1
229-5711: Guarnizione di isolamento spessa 12,5 mm
229-5711: Guarnizione di isolamento spessa 12,5 mmQuantità: 1
272-0389: Tenuta a pressione del diametro interno di 751,7 mm
272-0389: Tenuta a pressione del diametro interno di 751,7 mmQuantità: 1
212-7728: isolatore del coperchio della valvola con diametro esterno di 32 mm
212-7728: isolatore del coperchio della valvola con diametro esterno di 32 mmQuantità: 10
124-1858: Anello di tenuta FKM 75A 3,53 x 53,57 mm
124-1858: Anello di tenuta FKM 75A 3,53 x 53,57 mmQuantità: 1
375-2467: Dado flangiato esagonale M10 x 1,5 mm
375-2467: Dado flangiato esagonale M10 x 1,5 mmQuantità: 4
9X-8281: perno di bloccaggio conico lungo 45 mm in acciaio inox
9X-8281: perno di bloccaggio conico lungo 45 mm in acciaio inoxQuantità: 4
238-5080: O-Ring FKM 2,21 x 16,36 mm 90A
238-5080: O-Ring FKM 2,21 x 16,36 mm 90AQuantità: 2
214-7568: Anello di tenuta gruppo STOR (SAE 9/16-18)
214-7568: Anello di tenuta gruppo STOR (SAE 9/16-18)Quantità: 11
Visualizzazione da 1 a 32 di 34Carica di più
DescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 466-9956

Stiamo ancora lavorando per aggiungere le caratteristiche tecniche per questa parte.

Modelli compatibili per il codice 466-9956

UNITÀ DI ALIMENTAZIONE IDRAULICA MOBILE

349D2 345D 345C L 349D L

TRIVELLE ROTATIVE/SU CARRO CINGOLATO

MD5150C MD5125

CARICATRONCHI CON BRACCIO A PALA

345C

MOTORE INDUSTRIALE

C11 C13

RIGENERATRICE

RM-300

SOLUZIONE SPECIALE PER ESCAVATORE IDRAULICO

349D2

DUMPER ARTICOLATO

740 725 730

DUMPER CON ESTRATTORE

730

ESCAVATORE GOMMATO

W345C MH

ESCAVATORE

345D L 349D L 345D L VG 349D2 L 336D LN 349D2 345C MH 349D 345C 345D

PALA GOMMATA

966H

MOTORGRADER

16M

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito