Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky. Zkuste to znovu.
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
DomůSady pro modernizaci a opravySady pro opravy a servisMotorySady těsnění motoru466-9956: SADA – INSTALACE HLAVY VÁLCE
DomůSady pro modernizaci a opravySady pro opravy a servisMotorySady těsnění motoru466-9956: SADA – INSTALACE HLAVY VÁLCE
466-9956: SADA – INSTALACE HLAVY VÁLCE

Sada těsnění pro jednu hlavu válců

Značka: Cat

Obrázky produktů
466-9956: SADA – INSTALACE HLAVY VÁLCE
466-9956: SADA – INSTALACE HLAVY VÁLCE

Sada těsnění pro jednu hlavu válců

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
Položky v této sadě

Nejsou k dispozici žádné výsledky.

221-9392: Těsnění hlavy válců
221-9392: Těsnění hlavy válcůMnožství: 1
274-6851: Ploché těsnění turbodmychadla o tloušťce 0,2 mm
274-6851: Ploché těsnění turbodmychadla o tloušťce 0,2 mmMnožství: 1
595-1862: 2 Šroubové těsnění výfukového potrubí
595-1862: 2 Šroubové těsnění výfukového potrubíMnožství: 6
9X-7380: Těsnicí O-kroužek o vnitřním průměru 7,65 mm
9X-7380: Těsnicí O-kroužek o vnitřním průměru 7,65 mmMnožství: 1
6V-6609: Těsnicí O-kroužek o vnitřním průměru 16,36 mm
6V-6609: Těsnicí O-kroužek o vnitřním průměru 16,36 mmMnožství: 5
238-5081: Těsnění O-kroužek o vnitřním průměru 19,18 mm
238-5081: Těsnění O-kroužek o vnitřním průměru 19,18 mmMnožství: 1
214-7566: Gumové těsnění O-kroužkem s vnitřním průměrem 8,92 mm
214-7566: Gumové těsnění O-kroužkem s vnitřním průměrem 8,92 mmMnožství: 4
225-6948: Těsnící O-kroužek o vnitřním průměru 47,29 mm
225-6948: Těsnící O-kroužek o vnitřním průměru 47,29 mmMnožství: 1
272-0389: Lisovací těsnění o vnitřním průměru 751,7 mm
272-0389: Lisovací těsnění o vnitřním průměru 751,7 mmMnožství: 1
229-5711: 12,5 mm silné izolační těsnění
229-5711: 12,5 mm silné izolační těsněníMnožství: 1
224-6361: Lisovací těsnění s vnějším průměrem 73,43 mm
224-6361: Lisovací těsnění s vnějším průměrem 73,43 mmMnožství: 1
124-1858: Těsnící O-kroužek o vnitřním průměru 53,57 mm
124-1858: Těsnící O-kroužek o vnitřním průměru 53,57 mmMnožství: 1
212-7728: Izolátor krytu ventilu s vnějším průměrem 32 mm
212-7728: Izolátor krytu ventilu s vnějším průměrem 32 mmMnožství: 10
375-2467: Šestihranná přírubová matice M10 × 1,5 mm
375-2467: Šestihranná přírubová matice M10 × 1,5 mmMnožství: 4
9X-8281: Čep z nerezové oceli o délce 45 mm s kuželovým zámkem
9X-8281: Čep z nerezové oceli o délce 45 mm s kuželovým zámkemMnožství: 4
228-7090: Těsnění O-kroužek o vnitřním průměru 16 mm
228-7090: Těsnění O-kroužek o vnitřním průměru 16 mmMnožství: 2
214-7568: TĚSNICÍ O-KROUŽEK STOR (SAE 9/16-18)
214-7568: TĚSNICÍ O-KROUŽEK STOR (SAE 9/16-18)Množství: 11
238-5080: Pryžové těsnění O-kroužku s vnitřním průměrem 16,36 mm
238-5080: Pryžové těsnění O-kroužku s vnitřním průměrem 16,36 mmMnožství: 2
8C-3089: Těsnicí O-kroužek o vnitřním průměru 82,22 mm
8C-3089: Těsnicí O-kroužek o vnitřním průměru 82,22 mmMnožství: 1
224-2675: Lisovací těsnění
224-2675: Lisovací těsněníMnožství: 1
227-5075: Lisovací těsnění s vnějším průměrem 97,08 mm
227-5075: Lisovací těsnění s vnějším průměrem 97,08 mmMnožství: 1
230-3518: Těsnění sacího potrubí motoru o tloušťce 0,84 mm
230-3518: Těsnění sacího potrubí motoru o tloušťce 0,84 mmMnožství: 1
321-5639: Lisovací těsnění 108 mm s vnitřním průměrem
321-5639: Lisovací těsnění 108 mm s vnitřním průměremMnožství: 1
6V-6353: Těsnící O-kroužek o vnitřním průměru 101,19 mm
6V-6353: Těsnící O-kroužek o vnitřním průměru 101,19 mmMnožství: 1
574-6249: Ploché těsnění o tloušťce 0,4 mm
574-6249: Ploché těsnění o tloušťce 0,4 mmMnožství: 1
5P-5598: O-kroužkové těsnění o vnitřním průměru 15,47 mm
5P-5598: O-kroužkové těsnění o vnitřním průměru 15,47 mmMnožství: 1
197-8419: Těsnění výfuku oleje turbodmychadla o tloušťce 0,35 mm
197-8419: Těsnění výfuku oleje turbodmychadla o tloušťce 0,35 mmMnožství: 1
197-8418: Těsnění výfuku oleje turbodmychadla o tloušťce 0,3 mm
197-8418: Těsnění výfuku oleje turbodmychadla o tloušťce 0,3 mmMnožství: 1
7L-6580: Těsnicí O-kroužek o vnitřním průměru 31,12 mm
7L-6580: Těsnicí O-kroužek o vnitřním průměru 31,12 mmMnožství: 2
6V-5063: Těsnicí pryžový O-kroužek o vnitřním průměru 23,47 mm
6V-5063: Těsnicí pryžový O-kroužek o vnitřním průměru 23,47 mmMnožství: 7
6V-9027: Těsnění O-kroužkem s vnitřním průměrem 8,92 mm
6V-9027: Těsnění O-kroužkem s vnitřním průměrem 8,92 mmMnožství: 2
238-5082: Těsnicí O-kroužek o vnitřním průměru 23,47 mm
238-5082: Těsnicí O-kroužek o vnitřním průměru 23,47 mmMnožství: 1
Je zobrazeno 1 až 32 z 34Načíst více
PopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 466-9956

Stále pracujeme na přidání specifikace této části.

Modely kompatibilní se součástí číslo 466-9956

MOBILNÍ HYDRAULICKÁ NAPÁJECÍ JEDNOTKA

349D2 345D 345C L 349D L

VRTACÍ ZAŘÍZENÍ NA OTOČNÉM/PÁSOVÉM PODVOZKU

MD5150C MD5125

KLOUBOVÝ DAMPR

740 725 730

ŘEŠENÍ SPL HEX

349D2

KOLOVÝ NAKLADAČ

966H

RÝPADLO

345D L 349D L 345D L VG 349D2 L 336D LN 349D2 345C MH 349D 345C 345D

EJEKTOR

730

STABILIZAČNÍ FRÉZA

RM-300

ZAPISOVAČ DAT LOPATY

345C

MOTOROVÝ GREJDR

16M

PRŮMYSLOVÝ MOTOR

C11 C13

KOLOVÉ RÝPADLO

W345C MH

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno