HomeAttrezzatureBenne - Pala gommata compatta472-6544: 1.2 m3 (1.6 yd3), HPL-ISO Coupler, Base Edge
Home
AttrezzatureBenne - Pala gommata compatta
472-6544: 1.2 m3 (1.6 yd3), HPL-ISO Coupler, Base Edge
472-6544: 1.2 m3 (1.6 yd3), HPL-ISO Coupler, Base Edge

General Purpose Performance Series buckets provides higher fill factors and material retention in load and carry applications, as well as grading, leveling and dumping in a wide variety of applications and materials.

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
472-6544: 1.2 m3 (1.6 yd3), HPL-ISO Coupler, Base Edge
472-6544: 1.2 m3 (1.6 yd3), HPL-ISO Coupler, Base Edge
472-6544: 1.2 m3 (1.6 yd3), HPL-ISO Coupler, Base Edge
472-6544: 1.2 m3 (1.6 yd3), HPL-ISO Coupler, Base Edge
472-6544: 1.2 m3 (1.6 yd3), HPL-ISO Coupler, Base Edge
472-6544: 1.2 m3 (1.6 yd3), HPL-ISO Coupler, Base Edge
472-6544: 1.2 m3 (1.6 yd3), HPL-ISO Coupler, Base Edge
472-6544: 1.2 m3 (1.6 yd3), HPL-ISO Coupler, Base Edge

General Purpose Performance Series buckets provides higher fill factors and material retention in load and carry applications, as well as grading, leveling and dumping in a wide variety of applications and materials.

Marchio: Cat

Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
È idoneo?Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
Aggiungi attrezzatura
È idoneo o stai cercando una riparazione? Aggiungi i tuoi macchinari per vedere se il ricambio è idoneo o se sono disponibili opzioni di riparazione.
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
Diagramma delle parti per 472-6544
Visualizza gli schemi delle parti dettagliati
Aggiungi la tua attrezzatura
Descrizione per codice 472-6544

Cat® General Purpose Performance Series Buckets provide good all-around performance for stockpiling, re-handling, excavating and bank loading. As the name suggests, these buckets work well in loading from stockpiles as well as bank loading. Performance Series Buckets utilize a system-based approach to balance bucket shape against the machine's linkage, weight, lift and tilt capacities. The result is a bucket optimized for performance and productivity, and intended for use in production applications. The benefits of this design bring higher fill factors and material retention.

Visualizza di più
Caratteristiche tecniche per il codice 472-6544

Unità di misura

USAMetrico
Width: 2388 mm
Width: 94 in
Weight: 1074.1 lb
Weight: 487.2 kg
Height: 42.1 in
Height: 1070 mm
Length: 910 mm
Length: 35.8 in
Capacity: 1.2 m³
Capacity: 1.6 yd³
Base Edge Thickness: 0.7 in
Base Edge Thickness: 19 mm
Interface Type: HPL-ISO Coupler
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 472-6544

PALA GOMMATA

914 914K 914M 910 920 918M 910K 910M

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito