హోమ్అట్టాచ్మెంట్స్బకెట్లు - కాంపాక్ట్ వీల్ లోడర్472-6544: 1.2 m3 (1.6 yd3), HPL-ISO Coupler, Base Edge
హోమ్అట్టాచ్మెంట్స్బకెట్లు - కాంపాక్ట్ వీల్ లోడర్472-6544: 1.2 m3 (1.6 yd3), HPL-ISO Coupler, Base Edge
472-6544: 1.2 m3 (1.6 yd3), HPL-ISO Coupler, Base Edge

General Purpose Performance Series buckets provides higher fill factors and material retention in load and carry applications, as well as grading, leveling and dumping in a wide variety of applications and materials.

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
472-6544: 1.2 m3 (1.6 yd3), HPL-ISO Coupler, Base Edge
472-6544: 1.2 m3 (1.6 yd3), HPL-ISO Coupler, Base Edge
472-6544: 1.2 m3 (1.6 yd3), HPL-ISO Coupler, Base Edge
472-6544: 1.2 m3 (1.6 yd3), HPL-ISO Coupler, Base Edge
472-6544: 1.2 m3 (1.6 yd3), HPL-ISO Coupler, Base Edge
472-6544: 1.2 m3 (1.6 yd3), HPL-ISO Coupler, Base Edge
472-6544: 1.2 m3 (1.6 yd3), HPL-ISO Coupler, Base Edge
472-6544: 1.2 m3 (1.6 yd3), HPL-ISO Coupler, Base Edge

General Purpose Performance Series buckets provides higher fill factors and material retention in load and carry applications, as well as grading, leveling and dumping in a wide variety of applications and materials.

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 472-6544 కి సంబంధించిన వివరణ

Cat® General Purpose Performance Series Buckets provide good all-around performance for stockpiling, re-handling, excavating and bank loading. As the name suggests, these buckets work well in loading from stockpiles as well as bank loading. Performance Series Buckets utilize a system-based approach to balance bucket shape against the machine's linkage, weight, lift and tilt capacities. The result is a bucket optimized for performance and productivity, and intended for use in production applications. The benefits of this design bring higher fill factors and material retention.

మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 472-6544 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
Width: 2388 mm
Width: 94 in
Weight: 1074.1 lb
Weight: 487.2 kg
Height: 42.1 in
Height: 1070 mm
Length: 910 mm
Length: 35.8 in
Capacity: 1.2 m³
Capacity: 1.6 yd³
Base Edge Thickness: 0.7 in
Base Edge Thickness: 19 mm
Interface Type: HPL-ISO Coupler
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 472-6544కి అనుకూల మోడల్‌లు

కాంపాక్ట్ వీల్ లోడర్

914 914K 914M 910 920 918M 910K 910M

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది