474-2002: KIT-CABLAGGIO
HomeKit di aggiornamento e riparazioneKit di riparazione e manutenzioneElettronica474-2002: KIT-CABLAGGIO

474-2002: KIT-CABLAGGIO

KIT-CABLAGGIO-VIDEOREGISTRATORE DIGITALE DA UTILIZZARE CON 992K

Marchio: Cat

Immagini del prodotto

474-2002: KIT-CABLAGGIO

474-2002: KIT-CABLAGGIO

KIT-CABLAGGIO-VIDEOREGISTRATORE DIGITALE DA UTILIZZARE CON 992K

Marchio: Cat

Ricambi inclusi in questo kit

Nessun risultato disponibile.

096-5969: Bullone a brugola esagonale M5-0,8 x 25 mm

Quantità: 4

156-6175: Clip per scala con larghezza del morsetto di 20,05 mm

Quantità: 2

261-3223: Cavo di comunicazione da 3 metri

Quantità: 2

2D-2751: 7,gommino tipo split da 94 mm

Quantità: 1

352-4200: cinghia per cavi rossa lunga 390 mm

Quantità: 9

470-5724: GP PIASTRA

Quantità: 1

475-2634: GP CABLAGGIO

Quantità: 1

476-8707: GP STAFFA

Quantità: 1

7K-1181: Fascetta per cavi lunghezza 387,00 mm

Quantità: 4

8T-4121: Rondella piatta in acciaio, diametro interno M10

Quantità: 7

8T-4137: Bullone a testa esagonale M10-1,5 x 20 mm

Quantità: 3

8T-4171: Bullone a testa esagonale M6-1 x 12 mm

Quantità: 2

8T-4195: Bullone a testa esagonale M10-1,5 x 30 mm

Quantità: 4

9X-8256: Rondella piatta in acciaio, diametro interno M6

Quantità: 2

626-6684: Electronic Control

Quantità: 1

Visualizzazione da 1 a 15 di 15

Chiave

Chiave

Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito