HomeApparato propulsoreConvertitori di coppia e componentiComponenti convertitori di coppia486-6991: Distributore dell'olio
HomeApparato propulsoreConvertitori di coppia e componentiComponenti convertitori di coppia486-6991: Distributore dell'olio
486-6991: Distributore dell'olio

Distributore dell'olio in ferro grigio Cat® utilizzato nel convertitore di coppia dell'apparato propulsore

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
486-6991: Distributore dell'olio
486-6991: Distributore dell'olio
486-6991: Distributore dell'olio
486-6991: Distributore dell'olio
486-6991: Distributore dell'olio

Distributore dell'olio in ferro grigio Cat® utilizzato nel convertitore di coppia dell'apparato propulsore

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 486-6991

Unità di misura

USAMetrico
Material: Cast iron,Gray (Flake) Iron
Outside Diameter (mm): 208,0
Inside Diameter (mm): 127,0
Flange Diameter (mm): 267,0
Length (mm): 88,0
Hole Size (mm): 11 (12X)
Outside Diameter (in): 8,19
Inside Diameter (in): 5,0
Flange Diameter (in): 10,51
Length (in): 3,46
Hole Size (in): 0.41 (12X)
Thread Size (in): 3/4-16; 3/8-16
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 486-6991

DUMPER

793D 793B 793C 793F 789C 793F CMD 789D 789B 793F OEM 793F XQ

DUMPER A TELAIO RIGIDO

789G 793 793D 789 789D 793F

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito