హోమ్డ్రైవ్ ట్రైన్టార్క్ కన్వర్టర్లు & కాంపోనెంట్లుటార్క్ కన్వర్టర్ కాంపోనెంట్‌లు486-6991: డిస్ట్రిబ్యూటర్-ఆయిల్
హోమ్డ్రైవ్ ట్రైన్టార్క్ కన్వర్టర్లు & కాంపోనెంట్లుటార్క్ కన్వర్టర్ కాంపోనెంట్‌లు486-6991: డిస్ట్రిబ్యూటర్-ఆయిల్
486-6991: డిస్ట్రిబ్యూటర్-ఆయిల్

ఆయిల్ డిస్ట్రిబ్యూటర్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
486-6991: డిస్ట్రిబ్యూటర్-ఆయిల్
486-6991: డిస్ట్రిబ్యూటర్-ఆయిల్
486-6991: డిస్ట్రిబ్యూటర్-ఆయిల్
486-6991: డిస్ట్రిబ్యూటర్-ఆయిల్
486-6991: డిస్ట్రిబ్యూటర్-ఆయిల్

ఆయిల్ డిస్ట్రిబ్యూటర్

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 486-6991 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
మెటీరియల్: కాస్ట్ ఐరన్
వెలుపలి వ్యాసం (mm): 208.0
లోపలి వ్యాసం (mm): 127.0
ఫ్లాంజ్ వ్యాసం (mm): 267.0
పొడవు (mm): 88.0
రంధ్రం పరిమాణం (mm): 11 (12X)
వెలుపలి వ్యాసం (ఇంచులలో): 8.19
లోపలి వ్యాసం (ఇంచులలో): 5.0
ఫ్లాంజ్ వ్యాసం (ఇంచులలో): 10.51
పొడవు (ఇంచులలో): 3.46
రంధ్రం పరిమాణం (ఇంచులలో): 0.41 (12X)
థ్రెడ్ పరిమాణం (ఇంచులలో): 3/4-16; 3/8-16
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 486-6991కి అనుకూల మోడల్‌లు

ఆఫ్ హైవే ట్రక్

789G 793 793D 789 789D 793F

ట్రక్

793D 793B 793C 793F 789C 793F CMD 789D 789B 793F OEM 793F XQ

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది