Descrizione:
Il controllo elettronico per benna e regolatore un tipo di sistema di controllo elettronico utilizzato nei macchinari pesanti per controllare il movimento e il posizionamento della benna e del regolatore della benna. Il sistema di controllo elettronico responsabile del controllo degli attuatori idraulici che muovono la benna e il regolatore, consentendo un controllo preciso e una maggiore efficienza. Il sistema di controllo elettronico pu essere programmato per attivit specifiche e per il lavoro in diversi ambienti. Ci lo rende notevolmente versatile.
Attributi:
• Controlla con precisione il movimento e il posizionamento della benna e del regolatore
• Utilizza sensori e controlli elettronici per garantire prestazioni accurate e costanti
• Include funzioni di sicurezza quale lo spegnimento automatico e la protezione da sovraccarico
• Progettazione impieghi gravosi e durevole per resistere ad ambienti operativi difficili
Applicazioni:
Il controllo elettronico offre un controllo preciso di benna e regolatore per migliorare efficienza e produttivit . È ampiamente utilizzato in CAT 100, H100, H100S, 115, H115S, 120, H120CS, H120S e 130, H130S Ripper, M318C, M318D, M318F, M319, M320, M320D, M320F, M322, M322C, M322D, M322F, M324F d, MH3022, MH3024, MH3026 e W345B Escavatori, 416D, 420E e 450E Retroescavatori, Carretta 988 e 995, P335, P360, S2050, S2070, S3050 e S3070, WS223, WS255, WS273, WS305, WSP223, WSP255, WSP273 e WSP305 (pompe a pressione).