Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্সটেলিমেটিক্স503-2958: ইলেকট্রনিক কন্ট্রোল
হোম
ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্সটেলিমেটিক্স
503-2958: ইলেকট্রনিক কন্ট্রোল
503-2958: ইলেকট্রনিক কন্ট্রোল

Cat® বালতি এবং অ্যাডজাস্টারের জন্য ইলেকট্রনিক নিয়ন্ত্রণ

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
503-2958: ইলেকট্রনিক কন্ট্রোল
503-2958: ইলেকট্রনিক কন্ট্রোল
503-2958: ইলেকট্রনিক কন্ট্রোল
503-2958: ইলেকট্রনিক কন্ট্রোল
503-2958: ইলেকট্রনিক কন্ট্রোল

Cat® বালতি এবং অ্যাডজাস্টারের জন্য ইলেকট্রনিক নিয়ন্ত্রণ

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
503-2958 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 503-2958 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
মোট উচ্চতা (in): 0.71
মোট উচ্চতা (mm): 18
মোট দৈর্ঘ্য (in): 2.24
মোট দৈর্ঘ্য (mm): 57
মোট প্রস্থ (in): 1.81
মোট প্রস্থ (mm): 46
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 503-2958 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

ম্যারিন পণ্য

3512

ব্যাকহো লোডার

416D

ওয়ার্ক টুল

S80 S70 S60 G330 G313 GC G210 GC G315 GC G325B G310B G320B G213 GC G215 GC G310 GC G315B BUCKET HYD BUCKET QUICK COUP HCS60 HCS65 HCS70 PIN GRAB QUICK COUPLER HCS70H HEX-WEDGE TRS23 TRS10 TRS14 TRS18 HCS80 P325 P315 P335 P360 GSH520 GSH525 GSV520 GC GSH455 GSH420 GSH425 GSH555 GSV520 GSV525 G324 G318 G320B G315B H110S H110 GC S H180GC H160 GC S H115GC H130S H120E H115E S H160E S H120S H110GC S H110E H215 H120GC S H140E H190 H110GC H140S H130E H160E H180 GC S H180E S H160S H140GC S H120E S H180E H130GC S H180S H130GC H110E S H120GC H115 GC H115GC S H160GC H130E S H115E H115S H140GC H140E S TRS23 TRS18 TRS14 TRS10 G149 G120 G126 G113 G117 G174 S3035 S3025 S3015 P224 P345 P225 P215 P218 P332 P214 P324 P318 P365 P245 P232 P235 CTV30 CTV40 CTV15 CTV20 MTS800 RC20 RC30 D6XE MISC TRS26 TRS20 2023 TRS17 TRS12 CW-70 CW-45 CW-40 CW-55 CW-40S CW-30S CW-55S CW-20S CW-45S CW-20 CW-30 MP365 MP345 MP332 MP324 MP318 G345 GRAPPLE HM4815 HM3013 HM5515 HM2615 HM6015 HM4015 MP365 MP345 MP332 MP324 MP318 S3090 S3070 S2090 S3050 S2070 S3035 S3025 S2050 S3015 HYDRAULIC STIFF LINK G213 GC G317 GC G212 GC G318 G314 G345 G217 GC G324 G332 G312 GC G313 GC

উপাদান হ্যান্ডেলার

MH3022 MH3024

LOGGING GRAPPLE

GLL60 GLL52 GLL55

পেভিং কম্প্যাক্টর

CVP75 CVP110

ফরেস্ট প্রোডাক্ট

538 548 558 568 FM528

হুইল ডোজার

988GC

চাকাযুক্ত এক্সকেভেটর

M314 M315 M322 M320 M318 M319 M316 M317 M320F MH3026 M315GC M322F M315C M316F M320D2 M314F

এক্সকেভেটর

311D LRR 320MHPU 316F L 349D L 325B L M315F 312E FM538 336D 312C 324D 312D 324E 336F 315D L M317F 333 GC 320D2 336D2 L 314D CR 326D L 335F 323F 374F L 311C M318F 349E L 330D2 324E LN 352F XE VG 345C 345D 548 320D2 GC 349F L 325D L 316F 352F-VG 317 315 558 313 320GX 320D LRR 315C 326F L 336D L 336F L XE 312C L 314E CR 330C FM 314C 326F 320 GX 349D FM568 324D L 313F 330GC 336E L 320 GC 349F 320E RR 325F 312D2 352F 312D L 340F 329D LN 314D LCR 320E LRR 318D2 L 324E L 336F L 374F 312E L 345C L 330 GC 320D RR 336D2 GC 323D L 313F L 330D2 L 323D2 326D2 L 345D L 313F GC 320D 320E 323GC 314E LCR 329E LN 330F 390F L 323F L 317 GC 336D2 L XE 336E LH 349F LXE 316 GC 336D2 LXE 316 GX 340D2 L 313D2 GC 390F 320D L 315 GC 336D LN 349E L VG 326 GC 320E L 320D GC 326D2 349D2 323D2 L 330C L 336D2 320F L 568 FM 313D2-GC 313D2 326GC 330F LN 330D L 352 UHD 318E L 340 313 GX 349 336 GC 345 328D LCR 313 GC 329D L 349D2 L 352 350 325F LCR 330D LN 318F L 320 326 325 323 329E L 318F 345D L VG 330 340D L 335 336 333 311F LRR 329D 330F L 329E MH3022 MH3024 323 GX 318D2 329F L 336D2 XE 335F LCR 395 COUPLER 313F LGC 321D LCR 316E L 315F LCR 329D2 L 320D2 L 324D LN 374 329D2 330C MH 345 GC 336D L

ট্র্যাক-টাইপ স্কিডার

GSV425 GSV420 G136 G195 G212

ROTARY CUTTER

RC10 RC15 RC50

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন