Con durata e affidabilità insuperabili, le punte Cat® Advansys™ sono gli strumenti GET (Ground Engaging Tools) che il tuo ferro da lavoro merita. Questo GET senza martello di nuova generazione dimostra un aumento di produttività fino al 15% grazie alla geometria migliorata della punta e dell'adattatore.
Punte di penetrazione con profilo basso offre capacità di affilatura, penetrazione e scavo ottimali per tutta la durata della punta. Inoltre, queste punte originali Cat resistono alla smussatura e si autoaffilano durante l'usura, con conseguente riduzione dei tempi di fermo, dei costi di esercizio e dell'aumento della produttività.
Realizzati in acciaio con proprietà che mantengono la durezza per una lunga durata, i nostri denti durevoli consentono alle vostre macchine di fornire le prestazioni richieste. Progettati e prodotti dalla stessa azienda che produce le vostre attrezzature Cat, i nostri denti proteggono le vostre benne nei cantieri più difficili. Realizzati in base alle specifiche esatte della tua attrezzatura, la scelta e l'utilizzo di parte di ricambio Cat originali rappresentano sempre un investimento intelligente.
Attributi:
• 25% di materiale d'usura in pi rispetto alle punte per uso generico
• 10-15% di vita utile in pi
• 25% in meno di sezione trasversale
• Top e fondo simmetrici, a coste
• Autoaffilante durante l'usura
Applicazioni:
• Scavo, trincea e carico ad alto impatto
• Aree a impatto moderato-alto
• Materiale densamente compattato, compresa l'argilla
• Materiali di difficile penetrazione come ghiaia cementata, rocce sedimentarie e rocce poco perforate