Caterpillar

ಸಲಕರಣೆಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
ಯಾವುದೇ ಸೂಚಿಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಲ್ಲ ಪುನಃ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.
ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಮಾಡಿ
Caterpillar

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕಿ

ಸಲಕರಣೆಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ಹೋಮ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಂಗೇಜಿಂಗ್ ಪರಿಕರಗಳುಬಕೆಟ್ ಟೀತ್ ಮತ್ತು ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ಬಕೆಟ್ ಟೀತ್505-4081: ಪೆನೆಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಟಿಪ್
ಹೋಮ್
ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಂಗೇಜಿಂಗ್ ಪರಿಕರಗಳುಬಕೆಟ್ ಟೀತ್ ಮತ್ತು ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ಬಕೆಟ್ ಟೀತ್
505-4081: ಪೆನೆಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಟಿಪ್
505-4081: ಪೆನೆಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಟಿಪ್

A80 Cat® Advansys™ ಪೆನಿಟ್ರೇಶನ್ ಟಿಪ್

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಉತ್ಪನ್ನದ ಚಿತ್ರಗಳು
505-4081: ಪೆನೆಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಟಿಪ್
505-4081: ಪೆನೆಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಟಿಪ್
505-4081: ಪೆನೆಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಟಿಪ್
505-4081: ಪೆನೆಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಟಿಪ್
505-4081: ಪೆನೆಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಟಿಪ್
505-4081: ಪೆನೆಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಟಿಪ್

A80 Cat® Advansys™ ಪೆನಿಟ್ರೇಶನ್ ಟಿಪ್

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
ನಿಮ್ಮಗ್ರಾಹಕರಬೆಲೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲುಲಾಗಿನ್ಮಾಡಿ
ವಾರರಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್
ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ
ರೇಖಾಚಿತ್ರವಿವರಣೆನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳುಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
505-4081 ಗಾಗಿ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರ
ವಿವರವಾದ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 505-4081 ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷಣಗಳು

ಅಳತೆಯ ಘಟಕಗಳು

USಮೆಟ್ರಿಕ್
Rear Width (mm): 109.6
Rear Height (in): 4.449
Series: Advansys
Size: Advansys 80
Overall Length (mm): 259.6
Wear or Durability: Standard
Front Width (in): 0.638
Overall Length (in): 10.22
Front Width (mm): 16.2
Rear Width (in): 4.315
Shape: Penetration
Rear Height (mm): 113
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 505-4081 ಗಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಮಾದರಿಗಳು

ವ್ಹೀಲ್ ಡೋಜರ್

962M Z 962 950M Z 950K 962L 962K 950M 950L 950 962M

ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್

MH3022 MH3024

ವೀಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್‌ಕವೇಟರ್

M315C M315D M322D MH M320F M316C M316F M316D M320D2 M322D2 M324D2 MH M313C M322D2 MH M318D MH M322F M314F M322D M322C M318D M318C M318F

ಎಕ್ಸ್‌ಕವೇಟರ್

320E L 316F L M315F 320D 320E LRR 315D L 323E L M317F 320D2 320D LRR 315C 318D2 L 321D LCR 323F 323E SA 320E LN 323D 320D L 316E L M318F 323E LN 318C 323D SA 320D RR 320D2 L 323F L 323D L 323D LN

ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸಂಬಂಧಿತಭಾಗಗಳು
505-3980
505-3980: ಹೆವಿ ಪೆನೆಟ್ರೇಶನ್ ಟಿಪ್
ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
505-4086
505-4086: ಸಾಮಾನ್ಯ ಉದ್ದೇಶದ ಟಿಪ್
ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
505-3981
505-3981: ಹೆವಿ ಅಬ್ರೇಶನ್ ಟಿಪ್
ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
505-3982
505-3982: ಹೆವಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಟಿಪ್
ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
505-4083
505-4083: ಪೆನಿಟ್ರೇಷನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟಿಪ್
ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
505-3984
505-3984: ಸಾಮಾನ್ಯ ಉದ್ದೇಶದ ಟಿಪ್
ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
ಕೀಕೀ
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಫಿಟ್

ತಯಾರಕರ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಯಾರಕರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮ Cat ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗವು ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾವಿಸಲಾದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ Cat ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈ ಸೂಚಕವು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡಿ