Home506-0013: Portapunta da taglio
Home506-0013: Portapunta da taglio
506-0013: Portapunta da taglio

Portapunta da taglio in acciaio temprato Cat® per rotore utensile diritto

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
506-0013: Portapunta da taglio
506-0013: Portapunta da taglio
506-0013: Portapunta da taglio
506-0013: Portapunta da taglio
506-0013: Portapunta da taglio

Portapunta da taglio in acciaio temprato Cat® per rotore utensile diritto
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
Diagramma delle parti per 506-0013
Visualizza gli schemi delle parti dettagliati
Aggiungi la tua attrezzatura
Caratteristiche tecniche per il codice 506-0013

Unità di misura

USAMetrico
Material: Steel,Low Alloy Steel
Overall Length (mm): 131
Outside Diameter (mm): 64
Overall Length (in): 5,16
Outside Diameter (in): 2,52
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 506-0013

ATTREZZATURA

PM312 PM620 PM622 PM820 PM313 PM310 PM825 PM-200 PM822 PM-102

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Chatta con un esperto